Serre-câbles en VELCRO®
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Serre-câbles en VELCRO®
Le rack de câble VELCRO® maintient solidement le câble contre un gestionnaire de câble et se détache facilement pour la maintenance du câble. Le VELCRO® a une largeur de 12,7 mm (0,5 po). Il est disponible en longueurs de 203 et 305 mm (8 et 12 pouces) à la fois pour les modèles à fixation à vis et à serre-câbles. La vis auto-taraudeuse M5 est utilisée sur les châssis ProLine. Veuillez noter que VELCRO est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le rack de câble VELCRO® maintient solidement le câble contre un gestionnaire de câble et se détache facilement pour la maintenance du câble
- Le VELCRO® a une largeur de 12,7 mm (0,5 po). Il est disponible en longueurs de 203 et 305 mm (8 et 12 po) à la fois pour les modèles à fixation à vis et à serre-câbles
- La vis auto-taraudeuse M5 est utilisée sur les châssis ProLine
- VELCRO est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.