Toit de ventilation | Armoires au sol, CVR
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Toit de ventilation | Armoires au sol, CVR
La plaque de toit ventilée offre une ventilation naturelle et économique tout en empêchant les insectes et la poussière d'entrer.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Toit rehaussé avec ouies de ventilation de 2,5 mm et masse filtrante.
- Matériau: Plaque en acier 1,5 mm. Masse filtrante : EU 4 conformément à la norme DIN 24185.
- Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.
- Resistance à la température: 100°C.
- Protection: Conforme IP 31 | TYPE 1.
- Unité de livraison: 1 pièce avec supports de montage et filtre de ventilation.
- Note: Augmente la hauteur de l'armoire de 40 mm.
Spécifications
Épaisseur
1.5mm
Épaisseur
16ga
Couleur
Gris clair
Matériau
Acier doux
Finition
Revêtement poudré
Code couleur
RAL 7035
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.