VersaRack Rack à cadre ouvert à montage mural
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
VersaRack Rack à cadre ouvert à montage mural
Le rack à cadre ouvert à montage mural VersaRack sert au montage mural et permet de sécuriser des équipements pour rack de 19 pouces pour les salles de télécommunication et d’autres emplacements. Le rack fournit une charnière gauche ou droite pour s’adapter à une variété d’applications. Ces racks à cadre ouvert sont parfaits pour l’application de câblage à haute densité. VersaRack est idéal pour les châssis de distribution intermédiaires, les équipements de rack de 19 pouces à distance, l’automatisation d’immeuble, la sécurité et de nombreuses autres applications.
Normes industrielles
Capacité nominale de 100 lb avec un facteur de sécurité 4X
Rated to 100 lbs. with a 4X safety factor
EIA 310-D
Détails
Ressources
Fonctions
- Conçu pour loger tous les équipements de rack standard de 19 po
- L’assemblage facile, à outil unique réduit le temps et les coûts d’installation
- Les goupilles de pivot à ressort fournissent une charnière gauche ou droite ; les goupilles peuvent être disposées en position déverrouillée ou verrouillée
- Préassemblé pour une installation rapide
- Le support de montage temporaire permet une installation murale rapide, par une seule personne
- Les trous de mise à la terre à double cosse UL permettent une adhésion facile aux codes locaux de liaison et de mise à la terre.
- Points d’attache de câble, dimensionnés pour des sangles Velcro® de 1 po maximum, fournis en positions horizontale et verticale à plusieurs endroits
- Modèle standard de 12 po ou 24 po de profondeur pour s’adapter à diverses applications
- La conception ouverte permet un accès maximal aux câbles et à l’équipement
- L’emballage intelligent avec des trous pour transport manuel facilite le transport
Spécifications
Couleur
Noir foncé
Matériau
Acier doux
Finition
Revêtement poudré
Code couleur
RAL 9005
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.