Embedded Systems & Platforms: VPX, ATCA, PXIe & CPCI
Conception de systèmes standard ouverts et de fonds de panier
Garantissez la fiabilité et les performances de vos systèmes électroniques.
Chez nVent SCHROFF, nous considérons un système comme l’infrastructure complète de votre application.
Nos composants sont principalement développés et fabriqués en interne, ce qui garantit leur fonctionnement harmonieux.
Chaque élément est conçu pour s’intégrer en toute transparence et est rigoureusement testé en interne pour garantir un fonctionnement sans faille.

Infrastructure complète
Nos systèmes offrent des solutions d’infrastructure complètes, incluant des fonds de panier, des mécanismes, des systèmes de refroidissement, des alimentations électriques, et la gestion de plateforme matérielle.
Expertise interne
Tous les composants sont fabriqués et testés en interne, ce qui garantit la qualité et la compatibilité à tous les niveaux.
Intégration fluide
Tous les composants sont conçus pour fonctionner ensemble, ce qui garantit un fonctionnement régulier et réduit le risque de défaillance du système.
Évolutivité et flexibilité
Nos systèmes s’adaptent à l’évolution de vos besoins, ce qui facilite l’évolutivité et la personnalisation à mesure que votre application se développe.
Systèmes intégrés et fonds de panier
Systèmes AdvancedTCA
AdvancedTCA (ATCA) est un standard ouvert défini par le comité PICMG (PCI Industrial Computer Manufacturers Group) pour les systèmes de communication hautes performances.
Principaux avantages
- Plateforme haute disponibilité avec une architecture entièrement redondante.
- Gestion d’étagères robuste pour un traitement efficace des événements.
- Gamme de produits standard avec toutes les configurations de fentes courantes (2, 6 et 14 fentes)
Caractéristiques principales
- Prend en charge le transfert de données LVDS haut débit et plusieurs protocoles : Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express et Infiniband
- Options de transfert de données de 40 G ou 100 G
- Capacité de refroidissement jusqu’à 500 W par carte à ΔT 10 Kelvin
Entrée d’alimentation CA, CC ou CA/CC combinée
Systèmes MicroTCA
MicroTCA (MTCA) est une norme ouverte de PICMG pour les systèmes de communication, offrant un transfert de données haut débit et des performances robustes pour diverses applications.
Principaux avantages
- Transfert de données haut débit à l’aide de LVDS
- Prend en charge Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express et S-ATA/SAS
- Haute disponibilité avec architecture entièrement redondante
Caractéristiques principales
- Transfert de données haut débit jusqu’à 100G Ethernet et PCIe Gen 5 avec les systèmes standard
- Large gamme d’accessoires (faces avant, panneaux de remplissage, etc.)
Systèmes conformes aux normes MTCA.0, MTCA.1 et MTCA.4
PXI et PXI Express
PXI, conçu par l’Alliance des systèmes PXI, a été spécialement développé pour les applications avec des exigences de transfert et de synchronisation de données élevées, telles que les tests et mesures ou l’automatisation.
Principaux avantages
- Transfert et synchronisation de données haut débit
- Compatibilité descendante avec les cartes CPCI, PXI, CPCI Express et PXIe
Caractéristiques principales
- Systèmes PXI et PXIe de bureau avec différents nombres de fentes
- Commutateurs, ponts et modules d’horloge (PXIe) montés comme des modules mezzanines pour une personnalisation simple
- Débit d’air optimisé pour un refroidissement supérieur
Jusqu’à 16 Go/s de bande passante système PCIe Gén 3
CompactPCI (CPCI) et CompactPCI Serial
CompactPCI (CPCI) et CompactPCI Serial sont utilisés dans les applications industrielles, avec CPCI basé sur l’architecture de bus d’ordinateur de bureau et CPCI Serial intégrant des protocoles modernes.
Principaux avantages
- Intègre plusieurs normes de bus telles que PSB, H.110 et PXI.
- Prend en charge les protocoles actuels et futurs tels que PCIe, Ethernet, USB et S-ATA/SAS.
Caractéristiques principales
- Systèmes standard pour cartes 3U et 6U.
- Alimentations électriques enfichables simples ou redondantes, ou alimentations ATX.
- Systèmes avec PSB, H.110 ou bus PXI.
CPCI Serial prend en charge PCIe Gén4, S-ATA Rév. 3.0, USB 3.0 et Ethernet 10GBase-T.
VME et VME64x
La norme VME Manufacturers’ Group (VITA) a été conçue pour les systèmes d’automatisation industrielle et garantit des interconnexions de cartes robustes.
Principaux avantages
- Prend en charge jusqu’à 21 fentes
- Vitesses de transfert de données plus élevées avec extension VME64x
- Transfert série haut débit amélioré jusqu’à 10 Go/s avec VXS
Caractéristiques principales
- Compatible avec les cartes 3U, 6U et 9U
- Interconnexions avec des largeurs de cartes de 4 F et des profondeurs de 160/220/280 mm
Prend en charge les topologies Single et Dual Star.
VPX
VPX, la dernière spécification VITA, est conçue pour les systèmes robustes et hautes performances avec diverses options de refroidissement.
Principaux avantages
- Prend en charge plusieurs mécanismes de transfert de données tels que VMEbus, PCI, Ethernet et PCIe.
- Assure l’interopérabilité avec Open VPX (VITA 65) pour diverses topologies de fond de panier.
Caractéristiques principales
- Adapté aux cartes 3U et 6U avec refroidissement par air, par conduction et par liquide.
- Taux de transfert de données allant jusqu’à 10 Go/s.
Excellent refroidissement et protection CEM.
Capacités de conception de fond de panier
nVent SCHROFF propose une gamme complète de fonds de panier standard conçus pour répondre à vos besoins spécifiques.
Principaux avantages
- Développement et modification de fonds de panier sur mesure disponibles pour des spécifications uniques
- Le développement et la fabrication en interne garantissent la qualité et l’efficacité
- Assistance d’experts pour les questions techniques, les devis et l’accompagnement des projets
Caractéristiques principales
- Gamme étendue de fonds de panier standard incluant AdvancedTCA, MicroTCA, CompactPCI, CompactPCI Serial, PXIe,VPX et VME
Capacité à gérer des exigences personnalisées, allant des petits ajustements aux formats personnalisés et aux topologies de connexion
Adaptateurs de test
Les adaptateurs de test sont essentiels pour le débogage des cartes, permettant une intégration et une évaluation transparentes. Branchez une carte de test dans l’adaptateur et insérez-la dans une fente système pour accéder facilement aux composants.
Principaux avantages
- Accès facile aux points de test, signaux, adresses et alimentation à partir du connecteur de fond de panier à l’avant.
- Champs de mesure de tension et de courant pour des diagnostics précis.
- Connectivité personnalisée avec broches enveloppées pour des configurations spécialisées.
Caractéristiques principales
- Une grande variété de connecteurs DIN : B, C, D, E, F et M.
Configurez des adaptateurs de test 6 ou 9 U personnalisés à l’aide de jeux mécaniques et de guide-cartes des adaptateurs de test 3 U de nVent SCHROFF.