Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Mise en réseau de bureaux et de bâtiments

Mise en réseau de bureaux et de bâtiments
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Indice de protection
    • Type
    • Tension CA
        Appliquer
      • Couleur
      • Profondeur
          Appliquer
        • Type de poignée
        • Compatible avec
        • Hauteur du rack
            Appliquer
          • Matériau
          • Finition
          • Hauteur
              Appliquer
            • Longueur
                Appliquer
              • Fixation
              • Quantité par colis
              • Code couleur
              • Blindage électromagnétique
              • Largeur du rack
              • Sorties commutées
              • Largeur
                  Appliquer
                • Largeur
                    Appliquer
                  • Taille du filetage
                  • Diamètre
                      Appliquer
                    • Profondeur
                        Appliquer
                      • Finition avant
                      • Charge statique
                          Appliquer
                        • Face d'appui
                        • Arêtes traitées
                        • Tension nominale
                        • Unités de rack
                        • Type de mesure
                        Filter0

                        Sous-catégories

                        Rack à cadre ouvert

                        Rack à cadre ouvert

                        Détails
                        Racks et armoires de mise en réseau

                        Racks et armoires de mise en réseau

                        Détails
                        Montage mural Armoires et boîtiers

                        Montage mural Armoires et boîtiers

                        Détails
                        Gestion et chemins de câbles

                        Gestion et chemins de câbles

                        Détails
                        Distribution d'alimentation

                        Distribution d'alimentation

                        Détails
                        Refroidissement de boîtier, air

                        Refroidissement de boîtier, air

                        Détails
                        Technologie de rack

                        Technologie de rack

                        Détails

                        Produits | 350 résultats (1559 articles)

                        2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com

                        Système à cadre ouvert MaxRack

                        MaxRack est un rack à cadre ouvert conçu pour loger l’équipement de rack dans une application de câblage à haute densité.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Système de cadre ouvert MaxRack, 86,13 x 24,00 x 20,50, noir, aluminium
                        Système de cadre ouvert MaxRack, 86,13 x 24,00 x 26,25, noir, aluminium
                        Système de cadre ouvert MaxRack, 86,13 x 24,00 x 41,75, noir, aluminium
                        Système de cadre ouvert MaxRack, 86,13 x 24,00 x 16,50, noir, aluminium
                        Système de cadre ouvert MaxRack, 98,13 x 24,00 x 20,50, noir, aluminium
                        Système de cadre ouvert MaxRack, 98,13 x 24,00 x 26,25, noir, aluminium
                        Système de cadre ouvert MaxRack, 98,13 x 24,00 x 41,75, noir, aluminium
                        Système de cadre ouvert MaxRack, 98,13 x 24,00 x 16,50, noir, aluminium
                        SnglSideShelf19bw Product Photo

                        Étagère à un côté

                        L’étagère à un côté se monte sur des cornières de 19 po pour loger l’équipement de réseautage voix/données.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Étagère à un côté rigides, 75 (34kg) charge de base, 19x15, Noir, Acier doux
                        Étagère à un côté ventilé, 75 (34kg) charge de base, 19x15, Noir, Acier doux
                        Étagère à un côté rigides, 75 (34kg) charge de base, 19x17, Noir, Acier doux
                        Étagère à un côté rigides, 75 (34kg) charge de base, 19x8, Noir, Acier doux
                        VERSARACK_Closed Product Photo

                        VersaRack Rack à cadre ouvert à montage mural

                        Le rack à cadre ouvert pour montage mural VersaRack est utilisé pour sécuriser les équipements pour rack de 19 pouces dans les applications de câblage à haute densité.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Rack à cadre ouvert pour montage mural VersaRack, 27.80x20.91x12.28, noir, acier
                        Rack à cadre ouvert pour montage mural VersaRack, 27.80x20.91x24.29, noir, acier
                        Rack à cadre ouvert pour montage mural VersaRack, 41.81x20.91x12.28, noir, acier
                        Rack à cadre ouvert pour montage mural VersaRack, 41.81x20.91x24.29, noir, acier
                        Rack à cadre ouvert pour montage mural VersaRack, 50.59x20.91x12.28, noir, acier
                        Rack à cadre ouvert pour montage mural VersaRack, 50.59x20.91x24.29, noir, acier
                        4-Post Open Frame Rack; Black; White; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING; E4DR19FM38U; E4DR19FM45U; E4DR19FM51U; E4DRS19FM45U; E4DRS19FM51U; E4WR19FM45U; E4WRS19FM45U

                        Racks à cadres ouverts à 4 montants

                        Cadres ouverts à 4 montants conçus pour loger l’équipement DataCom / TeleCom avec une sécurité de montage supplémentaire.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Racks à cadres ouverts à 4 montants 38U Taraudé, 72x20.25, Noir, Aluminium
                        Racks à cadres ouverts à 4 montants 45U Taraudé, 84x20.25, Noir, Aluminium
                        Racks à cadres ouverts à 4 montants 51U Taraudé, 96x20.25, Noir, Aluminium
                        Rack à cadre ouvert à 4 montants, 45U carré, 84x20.25, Noir, Acier
                        Racks à cadres ouverts à 4 montants 51U Carré, 96x20.25, Noir, Acier
                        Racks à cadres ouverts à 4 montants 45U Carré, 84x20.25, Blanc, Aluminium
                        Racks à cadres ouverts à 4 montants 45U Carré, 96x20.25, Blanc, Aluminium
                        Screwsc Product Photo

                        Ensemble de vis pour montage en rack

                        L’ensemble de vis pour montage en rack attache les panneaux de rack et l’équipement monté en rack aux cornières de rack.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Ensemble de vis pour montage en rack, quantité 20, n° 12-24, plaqué, acier
                        Ensemble de vis pour montage en rack, quantité 250, n° 12-24, plaqué, acier
                        Ensemble de vis pour montage en rack, quantité 20, n° 12-24, noir, acier
                        Ensemble de vis pour montage en rack, quantité 250, n° 12-24, noir, acier
                        Ensemble de vis pour montage en rack, quantité 250, n° 10-32, plaqué, acier
                        Ensemble de vis pour montage en rack Quantité 20, #10-32x.75, Noir, Acier doux
                        Ensemble de vis pour montage en rack Quantité 20, M5x20 , Plaqué, Acier doux
                        Ensemble de vis pour montage en rack, quantité 20, M6, plaqué, acier
                        Ensemble de vis pour montage en rack, quantité 250, M6, plaqué, acier
                        Cage Nut Package; DACCY; 10261; PM6CN250; 10262; P1032CN250; 15637; P1224CN250; 47459; P1224CN; 50149; PM6CN; 83280; P1032CN; 83300; PM5CN;

                        Paquet d´écrous cage

                        Les ensembles d’écrous-cages sont utilisés pour les angles de cadre à trous carrés.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Ensemble d’écrous à cage pour angles cadre à trou carré, M5 qté 20, acier
                        Ensemble d’écrous à cage pour angles cadre à trou carré, M6 qté 20, acier
                        Ensemble d’écrous à cage pour angles cadre à trou carré, M6 qté 250, acier
                        Ensemble d’écrous à cage pour cornières à trous carrés, n° 10-32 qté 250, acier
                        Ensemble d’écrous à cage pour cornières à trous carrés, n° 12-24 qté 20, acier
                        Ensemble d’écrous à cage pour cornières à trous carrés, n° 12-24 qté 250, acier
                        Ensemble d’écrous à cage pour cornières à trous carrés, n° 10-32 qté 20, acier
                        4-Post Open Frame Rack; Black; E4DR19FM45U; 45U; Tapped Holes; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

                        Cadres ouverts pour racks, 2 poteaux

                        Cadre ouvert conçus pour loger l’équipement DataCom / TeleCom et la structure de câblage.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Racks à cadre ouvert 2 montants, 84,00 x 20,25 x 15,00, blanc, aluminium
                        Racks à cadre ouvert 2 montants, 48,00 x 20,25 x 15,00, noir, aluminium
                        Racks à cadre ouvert 2 montants, 72,00 x 20,25 x 15,00, noir, aluminium
                        Racks à cadre ouvert 2 montants, 84,00 x 20,25 x 15,00, noir, aluminium
                        Racks à cadre ouvert 2 montants, 84,00 x 20,28 x 18,00, noir, aluminium
                        Racks à cadre ouvert 2 montants, gestion des câbles, 84x28x18, noir, aluminium
                        Racks à cadre ouvert 2 montants, 2 gestions des câbles, 84x35x18 noir, aluminium
                        Racks à cadre ouvert 2 montants, 96,00 x 20,25 x 15,00, noir, aluminium
                        Racks à cadre ouvert 2 montants, 96,00 x 20,28 x 18,00, noir, aluminium
                        Racks à cadre ouvert 2 montants, 108,00 x 20,25 x 15,00, noir, aluminium
                        Racks à cadre ouvert 2 montants, 48,00 x 24,25 x 15,00, noir, aluminium
                        Racks à cadre ouvert 2 montants, 72,00 x 24,25 x 15,00, noir, aluminium
                        Racks à cadre ouvert 2 montants, 84,00 x 24,25 x 15,00, noir, aluminium
                        Racks à cadre ouvert 2 montants, 96,00 x 24,25 x 15,00, noir, aluminium
                        Racks à cadre ouvert 2 montants, 84,00 x 20,25 x 15,00, usiné, aluminium
                        Racks à cadre ouvert 2 montants, 96,00 x 20,25 x 15,00, usiné, aluminium
                        Racks à cadre ouvert 2 montants, 108,00 x 20,25 x 15,00, usiné, aluminium
                        Racks à cadre ouvert 2 montants, 84,00 x 24,25 x 15,00, usiné, aluminium
                        Racks à cadre ouvert 2 montants, 96,00 x 24,25 x 15,00, usiné, aluminium
                        ToolLessBlankingPnlUnits12 Product Photo

                        Panneaux d’obturation sans outil (encliquetable) pour racks de 19 po

                        Les panneaux d’obturation sans outil (enclitetables) pour les racks 19 po garantissent une circulation d’air adéquate pour l’équipement de rack.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Panneaux d'obturation sans outil (à enclenchement) pour racks 19" pour 1RU, noir
                        Panneaux d'obturation sans outil (à enclenchement) pour racks 19" pour 2RU, noir
                        ESHDHDA19_DblSideAlumHvyDutyShelf_m_sq.png

                        Étagère renforcée, double face, aluminium plein

                        L’étagère double face, en aluminium solide, et pour charge lourde se monte de chaque côté d’un rack à cadre ouvert.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Étagère double face, pleine, pour charge lourde, 4 unités, aluminium brossé
                        Touch-Up Paint Aerosol Can

                        Peinture de retouche

                        Réparez rapidement la finition des armoires et des panneaux avec diverses peintures de retouche
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Peinture de retouche pour armoires et panneaux , noir RAL 9005
                        Seismic2Post Product Photo

                        Rack anti-sismique à cadre ouvert et 2 montants

                        Le rack anti-sismique à cadre ouvert et 2 montants loge l’équipement de réseau dans des environnements soumis à des séismes.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Rack à cadre ouvert anti-sismique à 2 montants, 86x26,75x18, noir, acier
                        19-in. Fixed Wall-mount Rack; 19 inch fixed wall mount rack; E19FWM12U20; E19FWM20U20; E19FWM25U20; E19FWM32U20

                        Rack 19 po, fixe, montage mural

                        Le rack mural fixe de 482,6 mm (19 po) loge des équipements de réseautage plus petits montés sur un mur en position fixe.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Rack 19 po fixe à montage mural, 12U, 584 x 508 x 508 mm, noir, acier
                        Rack 19 po fixe à montage mural, 20U, 940 x 508 x 508 mm, noir, acier
                        Rack 19 po fixe à montage mural, 25U, 1162 x 508 x 508 mm, noir, acier
                        Rack 19 po fixe à montage mural, 32U, 1473 x 508 x 508 mm, noir, acier