Prolongateurs de Test
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Type
- Type de connecteur
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Profondeur de la carte
- Zone de mesure
- Nombre de couches
- Matériau
Produits | 9 résultats (41 articles)


Profil intermédiaire pour assembler Adaptateur de test 3 U
Equerres to réaliser une adapatateur de test 6/ 9 U à partir d(adaptateurs 3 U.

Prolongateur de test type C
Prolongateur de test pour cartes avec connecteurs DIN 41612 de type C pour accéder aux points tests de la carte.

Adaptateur de test pour bus VME
Prolongateur de test pour les cartes bus VME afin d’accéder aux points de test sur la carte.

Prolongateur de test pour connecteur DIN type F
Prolongateur de test pour cartes avec connecteurs DIN 41612 de type F pour accéder aux points tests de la carte.

Prolongateur de test pour connecteur DIN type D
Prolongateur de test pour cartes avec connecteurs DIN 41612 de type D pour accéder aux points tests de la carte.

Prolongateur de test pour connecteur DIN type B
Prolongateur de test pour cartes avec connecteurs DIN 41612 de type B pour accéder aux points tests de la carte.

Prolongateur de test pour connecteur DIN type E
Prolongateur de test pour cartes avec connecteurs DIN 41612 de type E pour accéder aux points tests de la carte.

Prolongateur de test pour connecteur DIN type M
Prolongateur de test pour cartes avec connecteurs DIN 41612 de type M pour accéder aux points tests de la carte.