Passe-Câbles 19"
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Matériau
- Couleur
- Hauteur
- Fixation
- Code couleur
- Finition
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Largeur
- Profondeur
- Finition avant
- Face d'appui
- Indice de protection
Filtre appliqué: 1
Produits | 9 résultats (30 articles)

Passe-câbles 19" avec joint balai
Joints balai à travers lesquels passent les câbles électriques isolés, généralement des conducteurs transportant des courants importants. Masque l'ouverture et fait passer le câble de l'avant vers l'arrière.

Novastar Passage de câbles
Recouvre l'ouverture crée par les panneaux ou les portes réduites.

Kit de mise à la terre pour chemin de câbles horizontal
Les câbles transportant des courants forts peuvent affecter les autres câbles du faisceau et donc les composants électroniques du rack. The earting of the cable channel ensures that such mishaps are protected

Kit de mise à la terre pour chemin de câbles vertical
Les câbles transportant des courants forts peuvent affecter les autres câbles du faisceau et donc les composants électroniques du rack. The earting of the cable channel ensures that such mishaps are protected

Kit de doigts de gestion de câbles à clipser
Ce kit de gestion des câbles pour rack de serveur vous permet de garder vos câbles de données et de réseau propres et bien rangés, en éliminant tout encombrement excessif de câbles.


Chemin de câbles
Cheminement de câbles dans les zones latérales et arrière de l’armoire et montage sur les montants de l’armoire, les traverses de profondeur ou les rails C.


Face avant passe-câbles 19"
Accessoire de guidage des câbles pour une gestion intelligente du câblage.