Boîtier de distribution 19"
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Boîtier de distribution 19"
Le boîtier de dérivation est utilisé pour accueillir les PDU afin de permettre une distribution sécurisée de l’électricité de la source d’alimentation aux dispositifs d’un circuit.
Détails
Ressources
Fonctions
- Pour le montage de modules d'alimentation sur rail DIN (DIN 43880)
- Deux conducteurs neutres pour bornes polaires de 4 ... 35 mm²
- Avec traverse porte-câbles à l'arrière, arrêt-traction à l'aide de brides bloque-câbles
Spécifications
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.