ATCA| Face avant, Profil en Acier, Renforcée, avec ressorts
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
ATCA| Face avant, Profil en Acier, Renforcée, avec ressorts
Faces avant AdvancedTCA pour poignée IEA à ressort avec embout moulé.
Détails
Ressources
Fonctions
- Configuration : Face avant avec poignée IEA (avec/sans ressort de maintien en position ouverte)
Spécifications
Profondeur (D)
1mm
Largeur du rack
6HP
Hauteur du rack
8U
Type accessoire
Face avant
Type de produit
Face avant
Matériau
Acier inoxydable
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.