Connecteurs
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Type
- Compatible avec
- Matériau
- Finition
Filtre appliqué: 1
Produits | 19 résultats (54 articles)

Peigne de détrompage/ codage
Le codage de connecteur est utilisé pour fournir une sécurité contre une insertion incorrecte.

Pion de détrompage pour connecteur
Le pion de détrompage du connecteur est utilisé pour fournir une sécurité contre une insertion incorrecte.


Broche de détrompage pour connecteurs femelles 19"
Pion de codage/ détrompage pour connecteur H15 sur alimentations avec connecteur H15.

Connecteur type C, EN 60603, DIN 41612, version avec nappe
Connecteur DIN mâle/femelle C. Classe d’exigence 2 conformément à la norme EN 60603 (DIN 41642).

Embase de connecteur, Vide, Levier de verrouillage
Des leviers de verrouillage peuvent être utilisés pour fixer par exemple les cartes de terminaison ou les connecteurs d’I/O.

Embase de connecteur type C et R, Vide
L'embase du connecteur est fixée à la carte à l'aide de vis ; elle est enfilée sur les broches à wrapper.

Connecteur de type B, EN 60603, DIN 41612
Connecteur DIN mâle / femelle B. Classe d’exigence 2 conformément à la norme EN 60603 (DIN 41642).

Connecteur de type C, EN 60603, DIN 41612
Connecteur DIN mâle/femelle C. Classe d’exigence 2 conformément à la norme EN 60603 (DIN 41642).

Connecteur de type D, EN 60603, DIN 41612
Connecteur DIN mâle/femelle D. Classe d’exigence 2 conformément à la norme EN 60603 (DIN 41642).

Connecteur de type F, EN 60603, DIN 41612
Connecteur DIN mâle/femelle F. Classe d’exigence 2 conformément à la norme EN 60603 (DIN 41642).

Connecteur de type G, EN 60603, DIN 41612
Connecteur DIN mâle/femelle G. Classe d’exigence 2 conformément à la norme EN 60603 (DIN 41642).