Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Rack Safety Plus, 3 U, 208/240 V AC
- Unité de distribution d’alimentation (PDU) 19", 3U avec fonction d’arrêt d’urgence
- Fournit une alimentation secteur aux appareils électriques ou électroniques en tant que commutateur d’alimentation central
- Entrée secteur 208 V phase à phase ou phase à neutre ou 240 V phase à phase
- Sorties AC avec différents types de connecteurs, commutées par un interrupteur Marche/Arrêt
- Des sorties AC permanentes (service)
- Toutes les sorties sont protégées par des disjoncteurs
- La fonction d’arrêt d’urgence est conforme aux exigences EN 60947-5-1 ainsi que EN 60204-1 et résiste au vandalisme
- Un bouton-poussoir de l’arrêt d’urgence externe supplémentaire peut être connecté au système
- UL en attente
Attributs du produit
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
| Article | Description | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 1 | Disjoncteur secteur à 2 pôles | 1 | |
| 2 | Interrupteur de marche/arrêt pour les sorties commutées | 1 | |
| 5 | Disjoncteurs à 2 pôles | 3 | |
| 6 | Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence | 1 | |
| 7 | Conducteur de mise à la masse | 1 | |
| 8 | LED de contrôle de Phase/Erreur | 1 | |
| 9 | Sortie service 208/240 VAC 15 A, C13 | 1 | |
| 11 | Sorties de puissance commutées CEI-60320 C13 verrouillables, 208/240 VAC 15 A | 4 | |
| 14 | Entrée de l’arrêt d’urgence et sortie d’état | 1 | |
| 16 | Panneau d'entrée: Câblage 2,5 m avec extrémité ouverte (208/240 V), 15 A | 1 |
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.