Kit bac à cartes EuropacPRO 19" pour carte fond de panier, lourd, blindé 6 U, 235 mm
Bac à cartes blindé CEM pour montage des cartes fond de panier, flancs type H haute rigidité (heavy)
Fonctions
- Bac à cartes avec flancs type H (« Heavy»), L’équerre 19" est clinchée sur le flanc (soudée à froid)
- Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions différentes disponibles
- Livraison dans un emballage plat peu encombrant
- Aluminium
- Profil de type H « Heavy »
- Glissière horizontale arrière pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante
- Atténuation CEM d’environ 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz, sous condition d’utilisation de faces avant blindées, selon VG 95373, partie 15
- Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Tenue aux chocs et vibrations : ferroviaires BN 411002, BN 411003
- IP 20 conformément à la norme IEC 60529
Spécifications
Attributs du produit
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Rapport d'essai
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
| Article | Description | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 1 | Flanc de type H, Aluminium, 2 mm, passivé, avec équerre de rackage 19" (clinchée) ; pour joint textile CEM | 2 | |
| 2 | Équerre d'habillage arrière pour joint CEM (textile) | 2 | |
| 3 | Profilé Avant (H-KD) | 2 | |
| 3a | Profilé horizontal arrière (H-KD) | 2 | |
| 3b | Profilé Arrière (H-ST) | 2 | |
| 3c | Profilé horizontal intermédiaire arrière (H-ST) | 1 | |
| 4 | Bande taraudée (prémontée) | 8 | |
| 5 | Bande de positionnement (prémontée) | 2 | |
| 6 | Bande isolante (prémontée) | 4 | |
| 7 | Capot CEM | 2 | |
| 8 | Matériau de blindage CEM (prémonté) | 1 | |
| 9 | Face arrière CEM | 1 | |
| 10 | Kit de fixation, guide de l'utilisateur | 1 |
Génération CAO
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.