Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
guide rails one piece Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Guide-carte| Type 4,4", Rouge

Ce guide-carte en plastique pour les circuits imprimés 4.4" ou les unités enfichables de type accessoires constituent une interface fiable entre les mécaniques du bac à cartes et les sous-ensembles. Les guide-cartes peuvent indifféremment être vissés sur des profilés horizontaux ou sur des plaques de 1,5 mm d’épaisseur pour des exigences de tenue aux chocs et aux vibrations plus élevées. Le guide-carte peut être équipé d’un clip ESD, qui assure un contact conducteur entre la carte et le profilé horizontal. Compatible avec RatiopacPRO Air, PropacPRO, CompacPRO et EuropacPRO.

En savoir plus Lire moins 
  • RoHS
Imprimer cette page
Détails
Fonctions
Spécifications
Type 4.4" PCB
Famille de produits EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Type de produit Support de guidage
Matériau Polybutylène téréphtalate
Couleur Rouge
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.