Face avant de cassette HF, Blindage CEM réalisable a posteriori
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Face avant de cassette HF, Blindage CEM réalisable a posteriori
Al, 2,5 mm, face avant anodisée, face arrière conductrice, avec fentes latérales pour joint CEM en acier inoxydable. (à commander séparément), pion de centrage serti.
Détails
Ressources
Fonctions
- Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice, avec rainures latérales pour joint en acier inoxydable CEM (à commander séparément), pressed-in alignment pin; trapezium shaped handle, gris, PPE, UL 94 V‐1
- Face avant avec poignée à visser sur la cassette HF
Spécifications
Hauteur du rack
3U
Matériau
Aluminium
Finition
Anodisé; Passivé
Type
Face avant
Type de produit
Panneau latéral
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.