Intescale| Plaque de montage, pour cartes
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Intescale| Plaque de montage, pour cartes
Plaque châssis Interscale pour la fixation de cartes dans des coffrets de table à petit facteur de forme et des châssis 19".
Détails
Ressources
Fonctions
- Plaque de montage (surélevée de 4 mm) avec support de ventilateurs intégré et ventilateurs, pour coffret avec perforations
- Les ventilateurs sont simples à fixer sur la plaque de montage à l’aide de supports anti-vibrations
- Non compatible avec les coffrets Interscale M pour embedded NUC et 19"
Spécifications
Finition
Aluzinc
Famille de produits
Interscale
Type de produit
Platine de montage
Type
Platine de montage
Compatible avec
Coffrets à petit facteur de forme
Matériau
Acier
Document avec schéma
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.