Interscale| pour Mini-ITX, Refroidi par conduction
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Interscale| pour Mini-ITX, Refroidi par conduction
Coffret à petit facteur de forme avec blindage CEM intégré et refroidissement par conduction pour les cartes Mini-ITX, basé sur la plate-forme innovante et flexible nVent SCHROFF Interscale.
Détails
Ressources
Fonctions
- Coffret modulaire en 3 parties faciles à monter ; corps, plaque supérieure et face avant
- Découpe pour face I/O Mini ITX, connecteur d’alimentation (Phoenix Contact, 0710028) et interrupteur d’alimentation (Schurter, MCS 18 avant)
- Avec blindage CEM
- Autres dimensions, formes ou emplacements de découpe, et sérigraphies disponibles
- Construction rigide nécessitant seulement quatre vis
- Entretoises installées pour le montage des cartes
- Couleur RAL 7016
Spécifications
Hauteur
94mm
Profondeur
189mm
Matériau
Aluminium
Type
Sur table
Famille de produits
Interscale
Indice de protection
IP30
Code couleur
RAL 7016
Type de produit
Coffret à petit facteur de forme
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.