Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Assemblage Mixte

Assemblage Mixte
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Type
  • Compatible avec
  • Hauteur du rack
      Appliquer
    • Fixation
    • Matériau
    • Blindage électromagnétique
    • Largeur du rack
        Appliquer
      • Largeur de rack 1
          Appliquer
        • Largeur de rack 2
            Appliquer
          • Finition avant
          • Largeur
          • Face d'appui
          • Profondeur
          • Arêtes traitées
          • Hauteur
          • Conformité
          Filter1

          Filtre appliqué: 1

          Afficher tous les filtres (1)

          Produits | 8 résultats (17 articles)

          alternative front panel for combined mounting

          Face avant de remplacement pour montage fractionné

          La face avant de 2 F de large couvre un slot ouvert.
          alternative front panel for combined mounting

          Face avant de largeur 2 F pour montage fractionné

          La face avant de 2 F de large couvre un slot ouvert.
          splitting extrusion 6u

          Montant 6 U pour montage combiné

          Le support est vissé dans les trous de grille des profilés horizontaux.
          splitting plate

          Profilé de séparation 6 U pour montage combiné, Durci (Rugged)

          Le support est vissé dans les trous de grille des profilés horizontaux.
          board support

          Kit de fractionnement pour châssis

          Le montage combiné permet de diviser un bac à cartes de 6 U en volumes de 3 U et de 6 U.
          horizontal mounting kit

          Cage à cartes pour installation horizontale

          La cage pourcartes horizontales permet d'insérer des cartes de 6 U dans des bacs à cartes de 3 ou 4 U de hauteur ou dans des coffrets de table.
          front frame for emc shielding

          Cadre avant avec blindage CEM pour montage horizontal des cartes

          L'installation du cadre frontal assure le contact entre les bacs à cartes et les assemblages.
          front frame unshielded

          Cadre avant, Sans blindage pour montage horizontal des cartes

          Le cadre frontal non blindé couvre les espaces entre les bacs à cartes et les réceptables.