PropacPRO| Face avant, pleine largeur, Sans blindage
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
PropacPRO| Face avant, pleine largeur, Sans blindage
La face avant pleine largeur pour coffret PropacPRO se monte sur le cadre du coffret.
Détails
Ressources
Fonctions
- Face en aluminium, 2,0 mm (84 F 2,5 mm)
Spécifications
Matériau
Aluminium
Finition
Anodisé
Type accessoire
Face avant
Type de produit
Face avant
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.