Étagères
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Compatible avec
- Matériau
- Couleur
- Finition
- Code couleur
- Hauteur
- Profondeur
- Largeur
- Hauteur du rack
Filtre appliqué: 1
Produits | 11 résultats (23 articles)

Kit de mise à la masse pour étagères télescopiques 19"
Permet une mise à la masse conforme à la norme IEC pour les étagères télescopiques Varistar.





Étagère d'équipement de 19", 2 U
Les étagères 19" d'équipement, autorisent un stockage aisé et une gestion des équipements.

Étagère d'équipement de 19", Réglable en profondeur
Les étagères 19" d'équipement, autorisent un stockage aisé et une gestion des équipements.

Étagère d'équipement de 19"
Bac à câbles 19" à profondeur réglable avec capacité de charge de 15 kg.


Varistar| Support pour surlongueurs de câble
Plateau Varistar pour les longueurs de câble excédentaires.

Varistar CP| Kit de rails de renfort pour étagères 19"
Le rail de renfort est vissé à l'étagère par le dessous et améliore la capacité de charge.