Compact Série T
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Compact Série T
Les climatiseurs d'extérieur compacts Série T offrent un encombrement réduit pour gagner en espace tout en maximisant la capacité. Leur conception discrète leur permet de se fondre dans les environnements industriels exigeants ou extérieurs. Chaque unité est équipée de composants résistants à la corrosion, de chauffages de compresseur et de commandes de pression de refoulement pour des performances optimales en extérieur.
Normes industrielles
Reconnu UR/cUR
UR/cUR Recognized
Compatible Telcordia GR-487
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Détails
Ressources
Fonctions
- Encombrement réduit pour minimiser l'espace et maximiser la capacité
- Modèles pour alimentation 115, 230 et 460 VCA
- Plage de température de fonctionnement du modèle extérieur de -40 °F/-40 °C à 131 °F/55 °C
- Homologation UL pour permettre aux clients d'économiser du temps et de l'argent avec les organismes d'approbations (certains modèles homologués UL)
- Couvercle en tôle d'acier galvanisé peint ou inoxydable pour les environnements industriels exigeants et extérieurs
- Thermostat mécanique fiable sur le côté armoire de l'unité
- Deux dispositifs de ventilation côté condenseur pour une redondance des performances
- Le filtre en maille d'aluminium lavable et réutilisable protège les serpentins pour des performances de refroidissement optimales
- Options de montage en extérieur et entièrement encastré pour de nombreux modèles
- Brides à montage facile, pour une installation simplifiée
- Chaque unité est testée fonctionnellement avant l'expédition
- Les modèles de climatiseur extérieur standard incluent les éléments suivants : thermostat, composants résistants à la corrosion, commutateur de panne, chauffage de compresseur, commande de pression de refoulement, chauffage d'armoire et réfrigérant R134A
- Matériel de montage, joints et manuel d'utilisation fournis avec l'unité
- L'article T150116G120 est destiné uniquement à un usage en intérieur
Spécifications
Épaisseur
1.21mm
Épaisseur
18ga
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étape 3D
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.