Data Centers
Prodotti | 323 risultati (2567 items)

Pannello frontale da 19", plastica
Clip in plastica da 19" sui pannelli frontali con design estetico appositamente realizzata per il datacom verticale.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello frontale da 19", plastica, 1 U, a innesto e a clip, ABS, RAL 7035, 10 pezzi
Pannello frontale da 19", plastica, 2 U, a innesto e a clip, ABS, RAL 7035, 10 pezzi
Pannello frontale da 19", plastica, 6 U, a innesto e a clip, ABS, RAL 9005, 10 pezzi
Pannello frontale da 19", plastica, 6 U, a innesto e a clip, ABS, RAL 7035, 10 pezzi

Pannello frontale da 19", ventilato
I pannelli anteriori ventilati consentono la dissipazione del calore.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello frontale da 19", ventilato, 1 U, 2,5 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", ventilato, 2 U, 2,5 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", ventilato, 3 U, 2,5 mm, al, RAL 7021
Pannello frontale da 19", ventilato, 1 U, 2,5 mm, al, non trattato
Pannello frontale da 19", ventilato, 2 U, 2,5 mm, al, non trattato
Pannello frontale da 19", ventilato, 3 U, 2,5 mm, al, non trattato
Pannello frontale da 19", ventilato, 1 U, 2,5 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", ventilato, 2 U, 2,5 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", ventilato, 3 U, 2,5 mm, al, anodizzato
Pannello frontale da 19", ventilato, 1 U, 2,5 mm, al, RAL 7035
Pannello frontale da 19", ventilato, 2 U, 2,5 mm, al, RAL 7035
Pannello frontale da 19", ventilato, 3 U, 2,5 mm, al, RAL 7035

Pannello frontale da 19" per occhielli per cavi
Il pannello anteriore da 19" consente di montare gli occhielli del cavo.

Canalina per cavi da 19" e canalina passante per cavi
Canaline per cavi per una gestione intelligente dei cavi.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Canalina per cavi da 19" e canalina passante per cavi, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
Canalina per cavi da 19" e canalina passante per cavi, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
Canalina per cavi da 19" e canalina passante per cavi, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
Canalina per cavi da 19" e canalina passante per cavi, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021


Ripiano per apparecchiature da 19"
Ripiano per apparecchiature da 19" regolabile in profondità con capacità di carico di 15 kg.

Ripiano per apparecchiature da 19", 1 U
Ripiano per apparecchiature da 19" con capacità di carico di 5 kg.

Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità
Il ripiano per apparecchiature da 19" consente di riporre e gestire facilmente le apparecchiature in rack.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 400D, RAL 7021
Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 250D, RAL 7035
Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 300D, RAL 7035
Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 400D, RAL 7035
Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 250D, RAL 7021
Ripiano per apparecchiature da 19", regolabile in profondità, 430 W 300D, RAL 7021

Cassetto da 19"
I cassetti da 19" consentono il montaggio di computer e superfici di scrittura per facilitare le operazioni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cassetto da 19", 1 U, RAL 7035
Cassetto da 19", 2 U, RAL 7035
Cassetto da 19", 3 U, RAL 7035
Cassetto da 19", 1 U, pannello anteriore anodizzato
Cassetto da 19", 2 U, pannello anteriore anodizzato
Cassetto da 19", 3 U, pannello anteriore anodizzato
Cassetto da 19", 1 U, RAL 7021
Cassetto da 19", 2 U, RAL 7021
Cassetto da 19", 3 U, RAL 7021

Kit di montaggio M6 da 19"
I kit di assemblaggio consentono l'assemblaggio di componenti da 19" in un armadietto.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit di assemblaggio da 19", vite M6, rondella M6, dado M6; 4 pezzi
Kit di assemblaggio da 19", vite M6, rondella M6, dado M6; 32 pezzi
Kit di assemblaggio da 19" M6, vite, rondella, dado; 50 pezzi
Kit di assemblaggio da 19" M6, vite, rondella, dado; 100 pezzi
Kit di assemblaggio da 19" M6, vite, rondella, dado; 8 pezzi
Kit di assemblaggio da 19", vite T30 con rondella Nomel prigioniera, M6x16; rondella, GND/dado della gabbia di messa a terra, M6; 4 pezzi
Kit di assemblaggio da 19", vite T30 con rondella Nomel prigioniera, M6x16; rondella, GND/dado della gabbia di messa a terra, M6; 32 pezzi
Kit di assemblaggio da 19", vite T30 con rondella Nomel prigioniera, M6x16; rondella, GND/dado della gabbia di messa a terra, M6; 50 pezzi
Kit di assemblaggio da 19", vite T30 con rondella Nomel prigioniera, M6x16; rondella, GND/dado della gabbia di messa a terra, M6; 100 pezzi
Kit di assemblaggio da 19", vite T30 con rondella Nomel prigioniera, M6x16; rondella, dado a gabbia, M6; 4 pezzi
Kit di assemblaggio da 19", vite T30 con rondella Nomel prigioniera, M6x16; rondella, dado a gabbia, M6; 50 pezzi
Kit di assemblaggio da 19", vite T30 con rondella Nomel prigioniera, M6x16; rondella, dado a gabbia, M6; 32 pezzi
Kit di assemblaggio da 19", vite T30 con rondella Nomel prigioniera, M6x16; rondella, dado a gabbia, M6; 100 pezzi

Canalina per cavi
Canalina per cavi nelle aree laterali e posteriori dell'armadio e montaggio su montanti, longheroni di profondità o profili a C.

Guide telescopiche profilo a C per armadietto
Guida con profilo guida per montaggio LABRACK.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Guide telescopiche profilo a C per armadio per montaggio LABRACK, 250 mm
Guide telescopiche profilo a C per armadio per montaggio Eurorack, 600 mm
Guide telescopiche profilo a C per armadio per montaggio Eurorack, 800 mm
Guide telescopiche profilo a C per armadio per montaggio Eurorack, 900 mm
Guide telescopiche profilo a C per armadio per montaggio Novastar, 500 mm
Guide telescopiche profilo a C per armadio per montaggio Novastar, 600 mm
Guide telescopiche profilo a C per armadio per montaggio Varistar, 600 mm
Guide telescopiche profilo a C per armadio per montaggio Varistar, 800 mm
Guide telescopiche profilo a C per armadio per montaggio Varistar, 900 mm
Guide telescopiche profilo a C per armadio per montaggio Varistar, 1000 mm
Guide telescopiche profilo a C per armadio per montaggio Varistar, 1100 mm
Guide telescopiche profilo a C per armadio per montaggio Novastar, 800 mm
Guide telescopiche profilo a C per armadio per montaggio Varistar, 1200 mm