Distributore di potenza, cavo/Flexibar, 250 A IEC, rame
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Distributore di potenza, cavo/Flexibar, 250 A IEC, rame
Catalogo#: SBF250
I terminali di potenza nVent ERIFLEX sono i dispositivi principali di ingresso/uscita con montaggio DIN per il collegamento tra quadro elettrico principale e secondario o il collegamento principale di ingresso/uscita per macchine o apparecchi industriali (come un invertitore, macchine per il condizionamento dell’aria, ecc.). I terminali a sezione trasversale grande classificati con valore nominale di corto circuito elevato permettono di risparmiare tempo e sono affidabili con qualsiasi configurazione del quadro. La gamma completa Power Blocks offre diversi tipi di connessione fino a quattro cavi con connessione diretta per nVent ERIFLEX Flexibar Advanced o IBSB Advanced trecce di potenza.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Può essere collegato a cavi con sezione trasversale tonda o sistemi di connessione piatti come nVent ERIFLEX Flexibar Advanced o Conduttore intrecciato isolato IBSB Advanced
- Blocco di potenza compatto con valore alto della corrente nominale di corto circuito
- I blocchi in rame stagnato permetteno connessioni con conduttori in rame o alluminio
- La copertura di fissaggio a vite è incernierata e rimovibile
- Il design permette l’ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione
- Possibilità di comporre sistemi modulari multipolari
- Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti
- Connessione di rilevamento e misurazione della tensione
- Rapporto di riempimento del 95%
- Conforme a RoHS
- Conforme alla norma EN 45545, con ottenimento di una classificazione HL3 per il capitolo R23 e di una classificazione HL2 per il capitolo R22
- L'alloggiamento privo di alogeni esclude il coperchio di protezione blue
Specifiche
Attributi del prodotto
| Linee guida di progettazione per blocchi di distribuzione, blocchi di potenza e terminali di alimentazione | ||||||||||
| Declassamento in base alla temperatura ambiente* (°C) per mantenere una temperatura di esercizio di 85 °C | ||||||||||
| Temperatura ambiente (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
| Coefficiente di declassamento (d) | 1 | 1 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,47 |
| *ambiente intorno ai blocchi terminali all’interno della recinzione | ||||||||||
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Specifiche tecniche
Volantino
Certificazioni
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
cUL, QPQS7.E497276
English
CSA C22.2 No. 158
cUL, QPQS7.E497276
CSA C22.2 No. 158
UKCA, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
UL QPQS.E497276
English
UL 1953
UL QPQS.E497276
UL 1953
CE, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
UR XCFR2.E198301
English
ANSI/UL 1059
UR XCFR2.E198301
ANSI/UL 1059



Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.