Multipresa, SCHUKO, con ingresso Wieland®, 19", nero, con protezione da sovracorrente
Multipresa, SCHUKO, con ingresso Wieland®, 19", nero, con protezione da sovracorrente
Catalogo#: 60110-353
PDU modulare e compatta con molti elementi funzionali. Utilizzando un telaio in alluminio 1 U per 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack. Il connettore Wieland consente una facile combinazione con diversi cavi di ingresso di alimentazione.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Accessori correlati
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- Altezza di installazione 1 U
- Uscita tramite connettori femmina SCHUKO
- Ingresso tramite spina Wieland® GST 18
- Le multiprese possono essere ruotate in tutte e quattro le direzioni (con incrementi di 90°) durante l'installazione
- Montaggio orizzontale o verticale
- In conformità alla normativa DIN 57620
Specifiche
Attributi del prodotto
Scheda tecnica
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.