Distributore di potenza da 19", trifase, 3 x 63 A
Distributore di potenza da 19", trifase, 3 x 63 A
Catalogo#: 60110-366
scatola di distribuzione alimentazione da 19" con ingresso trifase e interruttori automatici. L'unità fornisce uscite IEC C19 per apparecchiature o PDU monofase.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
CAD
Accessori correlati
Informazioni di prodotto aggiuntive
Caratteristiche
- distributore trifase per il collegamento a utenze monofase o multiprese
- Ingresso trifase 400 V CA
- Uscita tramite connettori femmina IEC 60320-C19
- Protezione da sovracorrente per ciascuna uscita
Specifiche
Attributi del prodotto
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.