Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH32583.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli
Caratteristiche
Specifiche
Corrente di applicazione tipica nominale 400 - 4500 A
Tensione massima di lavoro, IEC (Ui) 1000;1500
Temperatura di funzionamento -40 to 130 °C
Temperatura di funzionamento -40 to 266 °F
Finitura Elettrozincato
Materiale Acciaio;Poliammide rinforzato con fibra di vetro
È conforme a IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (prova del filo incandescente 960 °C)
Classificazione dell'infiammabilità UL® 94V-0
Schemi
Immagini applicazione Risorse CAD
Video
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare