Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Soluzioni per quadro elettrico

Soluzioni all'interno e tra i quadri
ERIFLEX_PH40135g_Panel.png image

Soluzioni innovative salvaspazio per quadri elettrici complessi

Con gli attuali quadri elettrici, il design e l'utilizzo massimo di spazio sono fondamentali per le connessioni elettriche a basso voltaggio. Grazie alla tecnologia unica e innovativa di nVent ERIFLEX, potete ridurre l'ingombro della struttura del vostro quadro elettrico.

Fin dall'inizio, nVent ERIFLEX ha sviluppato prodotti innovativi che continuano a rivoluzionare il settore della sicurezza dei quadri elettrici, compresa l'invenzione della prima barra flessibile (FLEXIBAR) nel 1987. Oltre al lancio di un'ampia gamma di isolatori e supporti, blocchi di distribuzione e messa a terra e trecce, nVent ERIFLEX ha continuato a innovare lanciando nVent ERIFLEX Advanced Technology nel 2017 e creando un nuovo standard di sicurezza e innovazione per le barre flessibili.

Soluzioni all'interno del quadro


nVent ERIFLEX Products

nVent ERIFLEX è un fornitore di connessioni a basso voltaggio per il vostro quadro elettrico, che riduce le dimensioni dell'armadio quando lo spazio è una sfida con le soluzioni nVent ERIFLEX. Il portafoglio di prodotti nVent ERIFLEX garantisce la sicurezza del quadro riducendo il numero di potenziali punti a maggiore sviluppo di calore, dove i requisiti dei quadri sono di trasportare più potenza e maggiore portata di corrente.

nVent ERIFLEX Advanced Technology porta la sicurezza in primo piano con una soluzione unica e moderna che soddisfa anche gli standard internazionali. Questa tecnologia combina caratteristiche a bassa emissione di fumi, non contiene alogeni ed è ignifuga migliorando la sicurezza del quadro.

Le soluzioni nVent ERIFLEX sono conformi agli standard internazionali tra cui IEC e ANSI/UL, nonché agli standard specifici del mercato verticale tra cui DNV GL e ABS, consentendo l'implementazione delle soluzioni nVent ERIFLEX in una vasta gamma di applicazioni.

Le soluzioni nVent ERIFLEX sono generalmente utilizzate in impianti elettrici classificati fino a 1.000 V CA IEC/UL e 1.500 V CC IEC/UL e per portate di corrente che vanno da 80 A a 7.400 A.

Soluzioni tra i quadri


nVent ERIFLEX Products

Velocizzate l'installazione e riducete i costi con le soluzioni tra i quadri nVent ERIFLEX

nVent ERIFLEX fornisce soluzioni di distribuzione dell'energia elettrica a basso voltaggio, che riducono i costi di installazione totali e aumentano la flessibilità di design, fornendo una gamma completa di prodotti innovativi e affidabili attraverso la competenza e la conoscenza delle applicazioni dell'utente finale a livello globale.

nVent ERIFLEX dispone di una gamma completa di conduttori lisci, tra cui nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, barra flessibile isolata e nVent ERIFLEX IBSB, treccia elettrica isolata, che consentono entrambe una riduzione della sezione trasversale rispetto ai cavi.

La flessibilità dei conduttori lisci nVent ERIFLEX garantisce:

ERIFLEX_Icon_SpaceWeightSavings.png image

Risparmio di spazio e peso

del quadro elettrico grazie all'isolamento rinforzato conforme a IEC 61439-1 e UL 60950

ERIFLEX_Icon_TimeCostReduction.png image

Riduzione dei tempi e dei costi

dell'assemblaggio, incremento della velocità di trasmissione a pavimento e manutenzione semplificata sul campo

LENTON_Icon_Testing.png image

L'affidabilità del pannello

è anche migliorata grazie alla nostra tecnologia avanzata e ai nostri conduttori piatti senza capocorda che riducono il numero di punti a maggiore sviluppo di calore.

Prodotti in primo piano


Sistema nVent ERIFLEX FleXbus

  • Riduzione dei costi totali di installazione di almeno il 20%
  • Pronto all'uso: non sono richiesti strumenti o manodopera specializzati
  • Fino al 50% più veloce da installare rispetto al blindosbarra o alla canalina/passerella portacavi con più cavi e capicorda
  • Versatile, personalizzabile, facile da usare e invitante per brevi distanze (fino a 10 metri)
  • Ottenete praticamente qualsiasi schema e superate qualsiasi anomalia che si può incontrare in loco.
Visualizza prodotti
ERIFLEX_PH32160_EriflexAdv.png image

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

  • Facile da installare, arriva pronto all'uso
  • Basso profilo, leggero, flessibile; adatto per spazi ristretti
  • Consuma il 20% in meno di volume rispetto al cavo tradizionale
Visualizza prodotti

Anticipate gli altri scoprendo le novità di nVent ERIFLEX!

Iscrivetevi alla nostra newsletter qui sotto per rimanere aggiornati con risorse utili, suggerimenti sui progetti e nuovi prodotti.

Iscrizione alla newsletter