Distributori di potenza
nVent ERIFLEX offre un’ampia selezione di ripartitori di potenza unipolari, bipolari e quadripolari, compatti e privi di alogeni e una gamma completa di prodotti di supporto dei gruppi per un fissaggio facile alle guide DIN o alle lamiere in acciaio. I ripartitori offrono anche installazioni facili con ispezione visiva per permettere la conferma dei collegamenti a un’ampia gamma di conduttori, compresi nVent ERIFLEX Flexibar Advanced e IBS / IBSB Advanced. Il rapporto di riempimento elevato garantisce una connettività elettrica ottimale anche in gruppi difficilmente accessibili.
Prodotti | 19 risultati (48 items)

Blocco di distribuzione bipolare BD, 40 A.
Dispositivo di collegamento bipolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.

Blocco di distribuzione a quattro poli TD Compact, 40 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.

Blocco di distribuzione a quattro poli TR, 125 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.

Ponticello UDJ per blocco di distribuzione unipolare
Ponticello per l'uso in ripartitore di potenza unipolare parallelo UDJ-125A o UDJ-160A.

Blocco di distribuzione unipolare
Dispositivo principale per un facile assemblaggio tra un’ampia gamma di conduttori per eseguire la distribuzione dell’energia elettrica.

Blocco di distribuzione bipolare BD, 80/100 A.
Dispositivo di collegamento bipolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.

Blocco di distribuzione a quattro poli TD Compact, 80/100 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.

Blocco di distribuzione a quattro poli TR, 250 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.

Ponticello UD-400J per blocco di distribuzione unipolare
Ponticello per l’uso in parallelo nella serie serie UD-400212xx del ripartitore di potenza unipolare.

Collegamento terminale piatto
Connettore per conduttori piatti su ripartitore di potenza unipolare nVent Eriflex UD-250 A/400 A.

Blocco di distribuzione bipolare BD, 100/125 A.
Dispositivo di collegamento bipolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.

Blocco di distribuzione a quattro poli TD Compact, 100/125 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.