Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Costruttori di macchinari

DTM Machine Builders Header Banner
SOFTWARE DTM PER PRODUTTORI DI MACCHINE
Velocizzate la produzione con flussi di lavoro automatizzati
PARLATE CON UN ESPERTO DI COSTRUZIONE DEI MACCHINARI

Il percorso per DTM è fondamentale nella costruzione di macchinari semplici e snelli, dall'inizio alla fine.

Con il software DTM i produttori di macchine possono realizzare i loro prodotti in modo coerente e accurato. Come? La nostra suite di strumenti intuitivi aiuta i produttori di macchine a semplificare i processi fondamentali e a migliorare la capacità con modelli personalizzabili che rendono più semplice ed efficiente la stesura. Non è più necessario ricominciare da zero per ogni progetto: Il software DTM aiuta i produttori di macchine a lavorare più velocemente.

FUNZIONALITÀ FONDAMENTALI DI DTM PER I COSTRUTTORI DI MACCHINE

CONFRONTATE I PACCHETTI SOFTWARE DTM

DTM Use Case Machine Builder Screen 1
Affidatevi a un’unica fonte di riferimento, spostandovi tra le viste dei pannelli in 2D e 3D.
DTM Use Case Machine Builder Screen 2
Integrate i collaudi e le verifiche tramite controlli di collisione per garantire la qualità ed evitare errori.
DTM Use Case Machine Builder Screen 3
La funzione di trascinamento per i circuiti secondari consente di trasferire i circuiti utilizzati frequentemente da un lavoro a quello successivo.

PACCHETTI CONNECTED WORKER

Ricavate massimi risultati dalla produzione digitale aggiungendo le funzionalità dei pacchetti Connected Worker. I pacchetti Connected Worker semplificano il cablaggio dell'armadio, l'assemblaggio e la verifica nel reparto di produzione.

Maggiori informazioni

DTM Use Case Image with Graphics

RISORSE PER I COSTRUTTORI DI MACCHINE

Contatto

Volete semplificare i flussi di lavoro del vostro panel shop? Il percorso verso la produzione digitale inizia qui.

Scoprite le soluzioni progettate appositamente per gli integratori di sistemi elettrici e i produttori di macchine.