Gamma per il riscaldamento e l'anticondensa Gamma per il riscaldamento e l'anticondensa Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtri Metrico | Imperiale ComprimiEspandi Applicazioni Ambienti pericolosi (10) Altezza 1.1in (2) 1.2in (1) 1.38in (1) 1.46in (1) 2.05in (1) 2.28in (1) 2.44in (1) 2.83in (1) 3.5in (2) 4.02in (3) 4.33in (4) 4.41in (2) 5.91in (2) 5.94in (3) 6.3in (1) 6.97in (3) 7.36in (2) 8.9in (3) 8.94in (2) 9.92in (1) 12.8in (3) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Altezza 28mm (2) 30.5mm (1) 35mm (1) 37mm (1) 52mm (1) 58mm (1) 62mm (1) 72mm (1) 89mm (2) 102mm (3) 110mm (4) 112mm (2) 150mm (2) 151mm (3) 160mm (1) 177mm (3) 187mm (2) 226mm (3) 227mm (2) 252mm (1) 325mm (3) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 0.9in (2) 1.6in (2) 1.97in (1) 2.17in (3) 2.28in (1) 2.36in (7) 2.58in (1) 2.76in (7) 3.19in (2) 3.35in (4) 3.94in (1) 4.72in (3) 9in (6) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 23mm (2) 41mm (2) 50mm (1) 55mm (3) 58mm (1) 60mm (7) 65.5mm (1) 70mm (7) 81mm (2) 85mm (4) 100mm (1) 120mm (3) 229mm (6) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 0.98in (3) 1.1in (1) 1.2in (2) 1.22in (1) 1.85in (5) 1.97in (7) 2.36in (1) 2.4in (6) 2.58in (1) 3.54in (6) 4.09in (4) 4.3in (2) 4.8in (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 25mm (3) 28mm (1) 30mm (2) 31mm (1) 47mm (5) 50mm (7) 60mm (1) 61mm (6) 65.5mm (1) 90mm (6) 104mm (4) 109mm (2) 122mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tensione nominale 115V (6) 220V (2) Grado di protezione IP20 (23) IP44 (11) IP55 (1) IP66 (2) IPX9K (1) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Gamma per il riscaldamento e l'anticondensaVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieRiscaldatori per aree pericolose, DAHHLDettagliRiscaldatore compatto con/senza termostato, ECH(T)DettagliRiscaldatore ventilato con termostato, ECRDettagliRiscaldatore ventilato, EGLDettagliRiscaldatore ventilato, EHVDettagliRiscaldatore anti-condensa grande, EHGDettagliRiscaldatore anti-condensa compatto, EGKDettagliTappo di drenaggio, DWPDettagliCompensatore della pressione in plastica con menbrana, EDADettagliTappo di compensazione della pressione, PVDDettagliCompensatore della pressione in acciaio inox, EDASDettagli