Armadi a parete nVent HOFFMAN
Perché aspettare, pagare di più o perdere spazio prezioso?
Gli armadi standard e personalizzati pronti all'uso per il montaggio a parete consentono di proteggere le apparecchiature critiche e vengono consegnati in tempi rapidi. nVent è l'unico produttore leader del settore che offre armadi a parete completamente assemblati.
Questi armadi ad alte prestazioni sono prodotti localmente e sono facili da installare. Sono disponibili in varie dimensioni e materiali, tra cui acciaio dolce, acciaio inossidabile, alluminio, fibra di vetro e materiale termoplastico. Inoltre, possono essere configurati, modificati e personalizzati per soddisfare le esigenze e le specifiche dell'applicazione.


Disponibilità e assistenza più veloci
Prodotti a livello locale e distribuiti in Europa, gli armadi a parete standard vengono consegnati completamente assemblati entro 2 - 3 giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine. Per gli armadi personalizzati in base specifiche esigenze, è possibile scegliere tra:
- Servizi di personalizzazione rapida e accurata per modificare gli armadi con fori 2D, aperture e verniciatura. Spedizione entro 5-10 giorni lavorativi.
- Servizi di personalizzazione avanzata a costo contenuto per caratteristiche personalizzate, quali lavorazione a macchina, dimensioni speciali, colori personalizzati e maggiore protezione per gli ambienti più difficili. Spedizione entro 15-20 giorni lavorativi.
- Servizi di assemblaggio per armadi, canaline passacavi, guide DIN e altri accessori.
Offriamo inoltre produzione e assistenza a livello globale per clienti locali e multinazionali. Tutti i nostri prodotti sono prodotti localmente in diverse regioni del mondo.
Qualità superiore
Tutti i nostri armadi a parete soddisfano o superano gli standard di certificazione NEMA, UL e IEC.
Scoprite la nostra gamma completa di armadi a parete. Tutti possono essere personalizzati e consegnati completamente assemblati e pronti all'uso.
Acciaio dolce
Gli armadi elettrici a parete in acciaio dolce sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui l'automazione industriale e quella per il settore automobilistico. Si tratta di soluzioni a struttura rigida che offrono una migliore accessibilità senza scendere a compromessi sulla sicurezza della tenuta. Con un elevato grado di protezione IP66, impediscono l'ingresso di acqua e polvere, garantendo la sicurezza dei componenti e attività regolari.
Acciaio inossidabile
Gli armadi elettrici a parete in acciaio inossidabile offrono una protezione leader del settore per i sistemi che incorporano componenti di grandi dimensioni o configurazioni di montaggio complesse in ambienti altamente corrosivi. Sono ideali per applicazioni igieniche, marine e all'aperto che richiedono la protezione da sostanze chimiche e acqua, come settore alimentare e delle bevande, industria farmaceutica, petrolio e gas, applicazioni idriche e per acque reflue.
Fibra di vetro e materiale termoplastico
Gli armadi elettrici a parete in fibra di vetro e materiale termoplastico sono soluzioni di protezione ad alte prestazioni e convenienti per applicazioni in ambienti corrosivi e difficili. Questi armadi leggeri offrono un'eccellente resistenza agli urti. Il portafoglio include versioni realizzate in fibra di vetro, policarbonato, poliestere e ABS.
Alluminio
Realizzati in alluminio di alta qualità AlMg3, questi armadi sono realizzati per resistere a condizioni difficili e alla corrosione. Con un elevato grado di protezione IP66, impediscono l'ingresso di acqua e polvere, prevenendo guasti ai componenti e inutili tempi di inattività. Questi armadi sono ideali per l'uso all'aperto, in ambienti corrosivi e difficili, come impianti fotovoltaici, per la produzione di energia eolica e applicazioni di trasporto.

Risorse
Contattate oggi stesso il vostro rappresentante nVent di zona per saperne di più sulla nostra ampia gamma di armadi a parete, esplorare le opzioni di personalizzazione ed effettuare l'ordine.