Luce LED compatta, CEL
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Luce LED compatta, CEL
Una lampada a LED compatta progettata in modo specifico per le casse nVent HOFFMAN. Disponibile con o senza sensore di movimento. Cablaggio passante semplice di tipo plug-and-play. Per l'utilizzo con una gamma di tensioni 24-240 V (CA/CC).
Standard industriali
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997
IP20
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Connessione: Alimentazione, 2 poli. Cablaggio passante, 2 poli
- Tempo di follow-up del rilevatore di movimento: 3 min.
- Colore della lampada: 5300 K (bianco neutro)
- Dimensioni: 396 x 33 x 40
- Tipo di lampada: LED
- Potenza assorbita: 5.1 W max.
- Luminosità: 550 lm
- Temperatura operativa: -20 ... +55 °C
- Grado di protezione: IP20
- Voltaggio di esercizio: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)
- Descrizione: Una lampada a LED compatta progettata in modo specifico per le casse nVent HOFFMAN. Progettata per adattarsi al profilo di montaggio da 25 mm e al canale per gli accessori. Possibilità di montaggio in orizzontale o in verticale. Possibilità di collegare a catena fino a 4 lampade. Il modello che termina con "M" include il sensore di movimento. Attacco magnetico disponibile come accessorio.
- Protezione: II / III
Specifiche
Emissione luminosa
550lm
Temperatura del colore
5800K
Colore
Nero
Tipo di lampadina
LED
Colore chiaro
Bianco neutro
Materiale
Plastica
Finitura
Liscio opaco
Certificato dell'ente approvante
Certificazione
Foglio di vendita
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.