Molla a gas, MPGR
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Molla a gas, MPGR
La molla a gas, MPGR, è progettata per tutte le consolle standard. La molla a gas viene utilizzata per sostenere il peso del coperchio, affinché sia possibile l'accesso mantenendo le mani libere.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: La molla a gas che può sostituire la cerniera standard del pulpito. Può essere utilizzata con tutte le consolle standard.
- Quantità nell'imballaggio: 2 molle a gas con accessori di montaggio.
- Gas spring: MPGR150 - 150N; MPGR250 - 250N
Specifiche
Colore
Nero
Materiale
Lamiera d'acciaio
Finitura
Uniforma
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.