Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Kit per finestre per aree pericolose
Hazardous Location Window Kits are designed to be used on Increased Safety (Ex e) enclosures in ATEX or IECEx Zone 1 or 2 hazardous areas. These window kits ensure a dust-, oil-, and water-tight seal. Designed for use as viewing windows, these window kits are ideal for visibility of internal enclosure components. The windows are easily installed by making a cutout in the enclosure and attaching the window and frame with included mounting hardware.
Standard industriali
UL 508A Component Recognized; Type 4, 4X,12, 3R; File No. E61997
IECEx and ATEX Approvals
Suitable for use on increased safety enclosures for ZONE 1 or ZONE 2 assemblies
ATEX Directive 94/9/EC
ATEX
Sira 13ATEX3315U
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
IECEx
IECEx SIR 13.0123U
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
cUR Component Recognized per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12,
3R; File No. E61997
NEMA/EEMAC 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Caratteristiche
- Secure sealing with silicon gasket to protect against water and dust ingress in high-temperature applications
- Maintain visual on components through .25-in. (6-mm) tempered safety glass
- Easy installation in enclosure cutouts with window frame hardware
Specifiche
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.