Cerniere, HHI-A.
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Cerniere, HHI-A.
La copertura può essere aperta rapidamente, e il rischio di perderla diventa inesistente quando si utilizzano delle cerniere sulle cassette di derivazione in alluminio.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Usando questo accessorio è possibile incernierare la porta. Apertura di 150°. É richiesta lavorazione meccanica di alcuni componenti.
- Materiale: Alluminio.
- Per scatola: HHI02: HALP080806GE to HALP082506GE. HHI03: HALP121208GE to HALP236011GE.
- Quantità nell'imballaggio: Set di 2 Cerniere in HHI2, e 3 Cerniere in HHI3. Gli accessori di montaggio sono inclusi.
- The cover on terminal boxes can be opened quickly while maintaining contact
- Maintenance operations can be performed easily without the risk of loosing the aluminum terminal box's cover
- Terminal boxes require machining before the hinges can be mounted
Specifiche
Materiale
Alluminio
Finitura
Mulino
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.