Contenitore di controllo interfaccia operatore, OICE-SS
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Contenitore di controllo interfaccia operatore, OICE-SS
La cassa per interfaccia di controllo operatore in acciaio inox OICE-SS è dotata di un foro pronto all'uso per facilitare il posizionamento su un braccio orientabile. Con gli elevati livelli di protezione IP66 e NEMA 12 e 4X, la cassa può essere utilizzata in ambienti che richiedono il design sanitario.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Caratteristiche
- Materiale: Acciaio inox pre-satinato AISI 304L. Corpo: 1,5 mm. Porta per AISI 304L: 1,5 mm / 2 mm per casse con altezza o profondità di 600 mm o superiore. Piastra di montaggio: acciaio zincato da 2 mm.
- Corpo: Piastra di rinforzo ripiegata e saldata, montata sul tetto della cassa.
- Porta posteriore: Formatura angoli in un pezzo. Montata a filo con apertura di 130°. Cerniere a scomparsa in acciaio inox AISI 304 con perno removibile. Possono essere montate in modo da consentire l'apertura a sinistra o a destra. Una guarnizione in poliuretano iniettato garantisce una tenuta corretta.
- Serratura: inserto a doppia aletta da 3 mm in zamak con movimento a 90° e meccanismo antivibrazione, personalizzata nVent HOFFMAN. Due serrature per casse da 600 mm di altezza.
- Protezione: Corrispondente a IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.
- Finitura: Acciaio inossidabile 400 pre-satinato.
- Consegna: Cassa con porta, chiave in plastica a doppia aletta da 3 mm e accessori per il montaggio.
Specifiche
Materiale
Acciaio inossidabile 304; Acciaio inox 316L
Certificazione
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.