Ripiano 19", VSF
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Ripiano 19", VSF
Questo ripiano può essere regolato in altezza e fornisce ulteriori possibilità di montaggio con una maggiore capacità di carico. Dispone inoltre di aperture di ventilazione per assicurare la corretta circolazione dell'aria all'interno della cassa.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Capacità di carico portante: se montato direttamente su profili 19", fronte e retro. Aperture di ventilazione.
- Materiale: Acciaio 1.5 mm.
- Finitura: RAL 7035.
- Quantità nell'imballaggio: 1 ripiano con materiale di montaggio.
- Maximum load capacity: 1200 N
Specifiche
Spessore
1.5mm
Spessore
16ga
Colore
Grigio chiaro
Materiale
Lamiera d'acciaio
Finitura
Verniciato a polvere
Codice colore
RAL 7035
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.