Tubo Syspend 281-Max
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Tubo Syspend 281-Max
Syspend 281-Max tubes provide structural integrity and act as conduit for equipment wiring. Tubes attach to system components with 6 set screws on each end of the tube. Set screws allow for easy adjustment and leveling of the system. Set screws are provided with thread sealer providing secure connections.
Dettagli
Risorse
Video
Caratteristiche
- Set screws are provided with system couplings, not the tubes
- Tubes 750 mm and longer include drilling template to assist with drilling and tapping the holes when the tube is cut to length
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Specifiche
Materiale
Alluminio
Finitura
Anodizzato
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.