Ventole di ventilazione, DFN
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Ventole di ventilazione, DFN
La cassa può essere raffreddata in passaggi incrementali grazie a questa ventola ad alta portata d'aria, che può essere montata all'interno o sulla parte superiore dell'unità.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Due versioni di ventola: DFN01 per montaggio su superficie dal basso, DFN02 per il montaggio sulla parte superiore, con flusso sempre diretto verso l’alto. Una contatto extra è fornito per il collegamento al termostato.
- Voltaggio: 220-240 VAC.
- Circolazione dell'aria: 160 m³/h.
- Potenza della ventola: 19 Watt.
- Quantità nell'imballaggio: 1 set di protezione dita e viti di montaggio.
- Nota: Per una facile connessione usare kit di cablaggio DFN61.
Specifiche
Colore
Grigio nero
Materiale
Plastica
Finitura
Liscio opaco
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.