Porta finestra, ADT
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Porta finestra, ADT
É possibile visionare i componenti elettrici mentre la porta è chiusa, ciò impedisce l'accesso al personale non autorizzato e mantiene la protezione dell'ingresso.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Sostituisce la porta standard, fornisce una chiara visione dei componenti installati all’interno. Permette il montaggio di qualsiasi tipo di chiusura.
- Materiale: Lamiera d’acciaio da 1,2 mm / 1,5 mm per cassette con altezza o larghezza pari a 500 mm o maggiore / 2 mm per cassette con altezza o larghezza pari a 800 mm o maggiore, e vetro acrilico trasparente da 3 mm.
- Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.
- Protezione: Conforme a IP 55.
- Quantità nell'imballaggio: 1 porta.
Specifiche
Colore
Grigio chiaro
Materiale
Lamiera d'acciaio
Finitura
Verniciato a polvere
Codice colore
RAL 7035
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.