Tecnologia antisismica
SEISMIC APPLICATIONS

Solutions adapted to enclose and protect technological systems against seismic adversity
- Racks and enclosures constructed with superior strength and rigidity to protect operating and communication equipment in the event of an earthquake, or where vibration and other motion is present.
- The use of seismic solutions is not only recommended in areas where ground motion risk is present, but also where critical equipment is subjected to vibration and other motion which may over-stress equipment framework, components, and connections.
- Power plants, railroads, and airports are application examples where movement or vibration unrelated to seismic activity are present.
- Industry standards, requirements, and compliance for racks and enclosures: Telcordia GR-63-CORE Network Equipment Building System (NEBS™), California Building Code (CBC), International Building Code (IBC), Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD) building approval with pre-approval of Manufacturer’s Certification (OPM), IEC 61587
PRODOTTI
SEISMIC ENCLOSURES
Armadietto antisismico a pavimento con doppio accesso, tipo 4
Ideale se è necessario l'accesso anteriore o anteriore e posteriore. Questi armadi dalla struttura robusta a corpo unico di tipo 4 includono angoli rack da 48 cm per il supporto delle apparecchiature. Sono ideali per alloggiare e proteggere le apparecchiature di rete e di comunicazione dalla polvere, dai liquidi e dagli eventi sismici.
Armadietto antisismico a pavimento con doppio accesso, tipo 3R, 4, 4X e 12
Ideale se è necessario l'accesso anteriore o anteriore e posteriore. Questi armadi dalla struttura robusta a corpo unico includono angoli rack da 48 cm per il supporto delle apparecchiature. Sono ideali per alloggiare e proteggere le apparecchiature di rete e di comunicazione dalla corrosione, dai liquidi e dagli eventi sismici. I modelli da 91 cm di larghezza integrano un sistema verticale per la gestione dei cavi di rete in rame e fibra.
Imballaggi antisismici industriali ProLine G2
Gli imballaggi antisismici industriali ProLine g2 di nVent HOFFMAN sono soluzioni completamente configurate in grado di resistere all'attività sismica delle Zone 4 con un carico del pannello di 1.000 lb, ossia 454 kg, senza compromettere l'integrità strutturale o le prestazioni operative. Per comodità, un solo codice articolo include telaio, porta singola robusta, maniglia con chiusura a chiave, parte superiore massiccia, copertura posteriore massiccia, coperture laterali massicce, pannello secondario di montaggio completo, piastra passacavi, base completamente sigillata da 100 mm, occhielli di sollevamento e una serie di altri componenti strutturali. Nota:per domande applicative specifiche, rivolgetevi alla fabbrica.
RACKS & CABINETS
Rack a telaio aperto antisismico a 2 montanti
Progettati per applicazioni interessate da vibrazioni e attività sismica, i rack a telaio aperto antisismici a 2 montanti integrano il sistema di gestione del cablaggio in un telaio in acciaio di grosso spessore, completamente saldato. Utilizzati nei data center per le comunicazioni e in sale di telecomunicazioni, i rack possono essere uniti a rack standard da 2 o 4 montanti per espandere i sistemi esistenti.
Rack a telaio aperto antisismico a 4 montanti
I rack a telaio aperto antisismici a 4 montanti combinano la sicurezza di un armadietto con l'accessibilità di un rack. Utilizzati nei data center per le comunicazioni e in sale di telecomunicazioni soggetti ad attività sismica o vibrazioni, questi rack dalla profondità regolabile supportano apparecchiature di rete più profonde e pesanti. Possono essere uniti a rack standard da 2 montanti o altri modelli da 4 montanti per espandere i sistemi esistenti.