Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Prodotti standard

Prodotti standard

Un portafoglio completo di armadi e soluzioni per il controllo della climatizzazione
Con oltre 16.000 prodotti standard, nVent HOFFMAN ha a disposizione uno dei portafogli prodotti più completi del settore. I prodotti standard includono armadi in acciaio dolce e inossidabile, da parete e a pavimento, console, armadi non metallici, cassette di derivazione e giunzione e soluzioni di cablaggio e controllo della climatizzazione. Questa gamma è adatta praticamente a qualsiasi applicazione in cui si impiegano armadi e soluzioni per il controllo della climatizzazione. I prodotti sono conformi agli standard NEMA e IEC globali e nVent HOFFMAN offre inoltre armadi con caratteristiche specifiche, come quelli per uso esterno, EMC, per aree pericolose, con protezione antisismica e con design igienico.

Inoltre, sono disponibili numerosi design per consentire qualsiasi tipo di configurazione. Ad esempio, è possibile creare una configurazione indipendente con un armadio a pavimento compatto, oppure si può realizzare una configurazione di grandi dimensioni collegando vari armadi modulari.

Accessori versatili e compatibili con numerosi modelli di armadi
La disponibilità di un'ampia gamma di accessori generici e soluzioni per la gestione dei cavi, a corredo delle nostre linee di armadi, è estremamente importante per semplificare le attività di progettazione, approvvigionamento, gestione e montaggio, soprattutto per gli installatori e i costruttori di quadri elettrici. Un grande vantaggio consiste nel fatto che è possibile montare la maggior parte dei nostri accessori su un'intera piattaforma, come nel caso dei prodotti a pavimento. Questo semplifica notevolmente il lavoro per gli ingegneri e gli addetti all'assemblaggio che utilizzano le soluzioni del portafoglio di prodotti nVent HOFFMAN.

Certificazioni

DNV-logo-30px.webpEAC.webpGOST.webpKema Keur - DEKRA.webpLloydsRegister.webpRS.webpUL.webpthales.webp

Fattori di sviluppo

Assemblaggio rapido

Le soluzioni nVent HOFFMAN consentono di ridurre i tempi di assemblaggio. Ne sono un esempio le staffe di accoppiamento a scatto da utilizzare per l'unione di due armadi combinabili. Un altro esempio è il sistema di profili a scatto che può essere utilizzato per una vasta serie di accessori. I vantaggi principali di questi sistemi sono l'assenza di dadi in gabbia e la possibilità di eseguire l'assemblaggio senza utensili. Un terzo esempio è dato dal nuovo fermo per le piastre di montaggio e la funzionalità pensile sul pannello laterale

Protezione ottimale

L'elevata rigidità e la corretta tenuta sono aspetti cruciali per garantire la protezione completa dei componenti elettrici all'interno di un armadio. L'elevata rigidità è ottenuta grazie all'aumento dello spessore del materiale e a un'innovativa piegatura a “S” che rende molto resistenti i quadri più grandi. La guarnizione a basso assorbimento è una caratteristica standard di tutti gli armadi e i modelli della gamma in acciaio inossidabile sono dotati di una guarnizione in silicone che garantisce la massima protezione contro le sostanze chimiche e le temperature estreme. Altre innovazioni, come i nuovi sistemi di chiusura, garantiscono un grado di protezione IP adeguato anche quando il prodotto è installato su pavimenti irregolari e/o quando lo sportello è sottoposto a pesi elevati.

Design con estetica di qualità

Gli ingegneri di nVent HOFFMAN sono convinti che il design industriale sia un aspetto essenziale nel processo di sviluppo e di progettazione, per garantire al cliente una soluzione di altissima qualità. Anche l'aspetto estetico e la semplicità di utilizzo sono fondamentali per garantire un'esperienza ottimale quando si utilizza l'armadio o si eseguono ispezioni al suo interno. nVent HOFFMAN offre copriserrature, angoli a formatura e un'esecuzione impeccabile delle attività di saldatura e finitura.

Offerte di altri prodotti