nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 150–160 mm OD, M8, M10 Barra
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
nVent CADDY Macrofix Plus Isolato, 150–160 mm OD, M8, M10 Barra
Catalogo#: MFP160
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- L'angolo di apertura migliorato permette di installare piu' facilmente tuutte le misure standard di tubi
- Il sistema di bloccaggio rapoido evita aperture accidentali durante l'installazione del tubo
- Il sistema di chiusura rapida si aziona facilmente con una sola mano
- Il labbro dell'isolante evita che si stacchi durante l'installazione
- L' innovativa vite di chiusura prigioniera rimane in posizione e impedisce la caduta durante l'installazione
- La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale
- Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti
- Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale
- La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma piu' ampia di diametri di tubo, riducendo l'inventario
- Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1
- Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109
- Classificazione di resistenza al fuoco “E” in conformita’ alla norma DIN EN 13501-1
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Rapporto di collaudo
Volantino
Certificazioni



- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.