Morsetto per tubi isolato SIT CLIM con estremità in gomma
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Morsetto per tubi isolato SIT CLIM con estremità in gomma
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Pre-montata con morsetto per tubi a due viti in acciaio
- Classificazione antincendio B2 secondo la normativa DIN 4102–1
- Classificazione antincendio M1 secondo la normativa NFP 92-501
Specifiche
Conduttività termica
0.03 W/m-K @ 10 °C
Conduttività termica
0.21 Btu-in./h-ft2-°F @ 50 °F
Densità
5 lb/ft³
Resistenza alla compressione
75 psi @ 73 °F
Densità
80 kg/m³
Resistenza alla compressione
520 kPa @ 23 °C
Temperatura
-40 to 194 °F
Temperatura
-40 to 90 °C
Finitura
Elettrozincato
Materiale
Acciaio;Poliisocianurato
Catalogo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.