Supporto universale piramide nVent CADDY
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Supporto universale piramide nVent CADDY
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Caratteristiche
- I dadi prigionieri in acciaio inox consentono metodi personalizzati di fissaggio alla base di supporto, incluso il semplice fissaggio di profilo strut in acciaio inox, barre filettate o altri attrezzi specifici del progetto
- La parte inferiore in schiuma offre un’interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto
- Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica
- Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura
- Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione
- Sono inclusi due fori quadri per creare una struttura di supporto ad H con una larghezza utile di 305mm (solo per PBU16)
- La base è realizzata con materiale termoplastico stabilizzato ai raggi UV
Specifiche
Fattore di sicurezza del carico statico
3:01
Temperatura
-45 to 65 °C
Temperatura
-50 to 150 °F
Materiale
Polietilene;Polipropilene;Acciaio inossidabile 18-8 (EN 1.4305)
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Volantino
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.