Supporto tubo telescopico
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Supporto tubo telescopico
The nVent CADDY Telescoping Pipe Stand is an adjustable and flexible solution for supporting horizontal pipe runs using a traditional V-Saddle or bolt flange attachment method. The design ensures a faster installation that quickly adapts to a variety of pipe sizes and heights from the floor. The unique V-bolt fastener—with built in nVent CADDY Rod Lock Technology and flange attachment tabs—can adapt to a large range of bolt patterns, sizes and pipe diameters, ultimately reducing inventory and the amount of components needed with over two-thirds savings. Offering a complete out-of-the-box assembly, the nVent CADDY Telescoping Pipe Stand is a contemporary solution for pipe runs.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Supporta e fissa tubazioni orizzontali a terra
- Soluzione pronta all'uso e compatta. Permette di semplificare la gestione di magazzino riducendo il numero di parti e lo spazio necessario allo stoccaggio
- Progettato per ridurre i tempi di lavorazione al minimo e abbattere i tempi di installazione totali fino all'80%
- Il supporto telescopico permette una rapida regolazione verticale
- Il collare di fissaggio a V e' compatibile con diversi diametri di tubo, premettendo una riduzione di stock di piu' del 65%
- Il fissaggio del collare a V viene eseguito molto rapidamente grazie al sistema a pressione rapido nVent CADDY Rod Lock
- Il foro di areazione inferiore permette l'evaporazione di eventuale condensa
- Quattro fori sulla base permettono l'ancoraggio al suolo
- Conforme alla Specifica federale WW-H-171 (Tipo 37, 38), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 37)
Specifiche
Fattore di sicurezza del carico statico
3,5:1
Finitura
Elettrozincato
Materiale
Acciaio
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Certificazioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.