Core Network
Filtra per
Filtro applicato:
0
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Altezza
- Grado di protezione
- Tipo
- Colore
- Profondità
- Materiale del telaio
- Tipo di maniglia
- Funziona con
- Materiale del rivestimento
- Altezza del rack
- Finitura
- Colore telaio
- Altezza
- Lunghezza
- Tipo di bloccaggio
- Materiale
- Montaggio
- Quantità nella confezione
- Codice colore telaio
- Codice colore
- Colore del rivestimento
- Schermatura EMC
- Larghezza rack
- Prese commutate
- Codice colore del rivestimento
- Larghezza
- Larghezza
- Corrente nominale
- Dimensioni delle filettature
- Diametro
- Profondità
- Finitura anteriore
- Finitura posteriore
- Carico statico
- Bordi trattati
- È conforme a
- Tensione di alimentazione
- Tensione nominale
- Alimentazione liquido di raffreddamento
- Carico statico
- Carico dinamico
- Carico dinamico
- Unità rack
- Tipo di dosaggio
Prodotti | 187 risultati (1182 items)

Chiusura anteriore Varistar CP da 300 W.
Kit di chiusura anteriore per rack Varistar, larghezza 300.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Piedini di livellamento chiusura per Varistar LHX+ 45 / RackChiller in-Row 45

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Adattatore BSP-NPT per Varistar LHX+ 45 / RackChiller in-Row 45

RackChiller nella fila 45
Refrigeratore aria/liquido nella fila. Raffredda l'aria calda dalla corsia calda e la rifornisce nella corsia fredda.

Varistar LHX+ 45 in rack
Refrigeratore a montaggio laterale per applicazioni di raffreddamento in rack. Tira aria calda dalla camera in pressione posteriore (calda) del rack e la fornisce nella camera in pressione anteriore (fredda).

Kit di assemblaggio rack RDHX PRO per Proline S1 e Vairstar CP
Fornisce staffe necessarie per l'installazione su RDHX Pro sui rack
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit di assemblaggio rack RDHX PRO per Proline S1 e Vairstar CP

Piedini di livellamento RDHX PRO 120 mm
Piedini di livellamento opzionali per sollevare RDHX Pro quando il rack è in posizione di base.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Piedini di livellamento RDHX PRO 120 mm

Kit di spurgo RackChiller RDHX PRO
Kit di sfiato per spurgare l'aria dall'impianto durante il riempimento e la manutenzione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit di spurgo RackChiller RDHX PRO

Alimentatore
Unità di alimentazione aggiuntiva o sostitutiva per applicazioni di ridondanza di alimentazione o alimentazione A/B.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Alimentatore Flatpack S 48/1800 HE

RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra
Il nuovo rivoluzionario RDHX PRO di nVent soddisfa le esigenze di una potenza di elaborazione dati notevolmente maggiore per soddisfare i requisiti delle applicazioni software ottimizzate per l'intelligenza artificiale
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra, 42U, 750 W
RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra, 48U, 600 W
RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra, 48U, 750 W
RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra, 48U, 800 W
RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra, 42U, 600 W
RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra, 42U, 800 W
RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra, 47U, 600 W
RackChiller RDHX PRO attivo, cerniera sinistra, 47U, 800 W

Kit tubo RDHX PRO RackChiller con valvola
Tubi flessibili per RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4 m.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit tubo RDHX PRO RackChiller con valvola

Kit di rilevamento perdite RDHX PRO RackChiller
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit di rilevamento perdite RDHX PRO RackChiller