Core Network
Filtra per
Filtro applicato:
0
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Altezza
- Grado di protezione
- Tipo
- Colore
- Profondità
- Materiale del telaio
- Tipo di maniglia
- Funziona con
- Materiale del rivestimento
- Altezza del rack
- Finitura
- Colore telaio
- Altezza
- Lunghezza
- Tipo di bloccaggio
- Materiale
- Montaggio
- Quantità nella confezione
- Codice colore telaio
- Codice colore
- Colore del rivestimento
- Schermatura EMC
- Larghezza rack
- Prese commutate
- Codice colore del rivestimento
- Larghezza
- Larghezza
- Corrente nominale
- Dimensioni delle filettature
- Diametro
- Profondità
- Finitura anteriore
- Finitura posteriore
- Carico statico
- Bordi trattati
- È conforme a
- Tensione di alimentazione
- Tensione nominale
- Alimentazione liquido di raffreddamento
- Carico statico
- Carico dinamico
- Carico dinamico
- Unità rack
- Tipo di dosaggio
Prodotti | 187 risultati (1182 items)

Interruttore di sicurezza dei moduli di distribuzione dell'alimentazione
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Moduli di distribuzione dell'alimentazione a norma DIN 43880, interruttore di sicurezza FI, 16 A, 30 ma

Cavo di rete
Il cavo di rete SCHROFF fornisce un fissaggio pratico e universale con funzioni di fissaggio variabili.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Cavo di rete, IEC C14 - C13, 2,5 m, nero
Cavo di rete, SCHUKO/UTE a IEC C13-Angled, 2,5 m grigio
Cavo di rete, SCHUKO/UTE a IEC C13, 2,5 m, nero
Cavo di rete, da BS a IEC C13, 2,5 m, nero
Cavo di rete, da USA a IEC C13, 2,5 m, nero
Cavo di rete, SCHUKO/UTE a IEC C13, 2,5 m, grigio
Cavo di rete, IEC C14 - C13, 0,5 m, nero
Cavo di rete, IEC C14 - C13, 1 m, nero

Interruttore automatico dei moduli di distribuzione dell'alimentazione
Interruttore GFCI robusto, che protegge da guasti di terra e offre una protezione completa.


Scatola di distribuzione da 19"
La scatola di distribuzione viene utilizzata per alloggiare PDU che distribuiscono in modo sicuro l'elettricità dalla fonte di alimentazione ai dispositivi di un circuito.

Barra di distribuzione con collegamenti FASTON
La barra di distribuzione SCHROFF è progettata per la distribuzione dell'alimentazione a corrente elevata alloggiata all'interno di gruppi di comando, schede a pannello e contenitori per vie di distribuzione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Barra di distribuzione con collegamenti FASTON, 2 poli, ottone non trattato
Barra di distribuzione con collegamenti FASTON, 2 poli, ottone stagnato
Barra di distribuzione con collegamenti FASTON, 2 poli, stagnato e-Cu
Barra di distribuzione con collegamenti FASTON, 1 polo, stagnato e-Cu
Barra di distribuzione con collegamenti FASTON, 4 poli, ottone non trattato
Barra di distribuzione con collegamenti FASTON, 4 poli, stagnato e-Cu
Barra di distribuzione con collegamenti FASTON, 3 poli, stagnato e-Cu

Barra di distribuzione PCB per la distribuzione dell'alimentazione
Barra di distribuzione per la distribuzione dell'alimentazione a schede a circuito stampato e backplane.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Barra di distribuzione per circuito stampato per distribuzione dell'alimentazione, 3 HP L216,3 mm
Barra di distribuzione per circuito stampato per distribuzione dell'alimentazione, 3 HP L338,3 mm
Barra di distribuzione per circuito stampato per distribuzione dell'alimentazione, 4 HP L206,2 mm
Barra di distribuzione per circuito stampato per distribuzione dell'alimentazione, 3 HP L328,1 mm
Barra di distribuzione per circuito stampato per distribuzione dell'alimentazione, 5 HP L206,2 mm
Barra di distribuzione per circuito stampato per distribuzione dell'alimentazione, 5 HP L333,2 mm

Barra di distribuzione con collegamenti FASTON
Barra di distribuzione con collegamenti FASTON.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Barra di distribuzione con collegamenti FASTON

Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Piccolo modulo di distribuzione

Scatola di distribuzione
La scatola di distribuzione viene utilizzata per alloggiare PDU che distribuiscono in modo sicuro l'elettricità dalla fonte di alimentazione ai dispositivi di un circuito.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Scatola di distribuzione

Piastra di montaggio per connettori femmina singoli
Piastra di montaggio per connettore femmina singolo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Piastra di montaggio per connettori femmina singoli