Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Panoramica e domande frequenti sullo strumento di configurazione

Panoramica e domande frequenti sullo strumento di configurazione

rsz_1dys_3d_scene_varistar_cp.jpeg

VARISTAR CP NOVITÀ

Strumento di configurazione 3D

Progettate il vostro armadio per server/elettronica con telaio in acciaio con accessori elettromeccanici integrati.

rsz_dys_3d_scene_novastar.jpeg

NOVASTAR

Strumento di configurazione 3D

Progettate un armadio personalizzato con telaio in alluminio, ideale per laboratori e uffici!

rsz_dys_3d_scene_front_panel.jpeg

PANNELLO FRONTALE

Strumento di configurazione 3D

Progettate un pannello frontale personalizzato con maniglie, viti, colori, sagomature, testo, e grafica!

rsz_4dys_3d_scene_subrack.jpeg

SOTTORACK

Strumento di configurazione 3D

Progettate un sottorack personalizzato per soddisfare i requisiti di dimensioni e ambiente desiderati.

• Prezzi visualizzati in alcune aree geografiche

• I file 2D/3D/CAD possono essere scaricati una volta completata la progettazione

Tutti gli STRUMENTI DI CONFIGURAZIONE

Ecco una nuova generazione di strumenti di configurazione dotati di interfaccia utente grafica intuitiva, generazione dinamica di CAD e integrazione completa nel sito Web senza l'installazione di software aggiuntivi.

  • Registrazione non necessaria, ma funzioni extra per gli utenti registrati.
  • Interfaccia grafica funzionale con trascinamento e rilascio in una vista 3D istantanea.
  • Librerie di componenti per una facile selezione delle parti, il controllo di plausibilità garantisce risultati validi.
  • Modulo di modifica per aggiungere sagomature, con libreria di sagomature e opzioni di stampa.
  • Oltre 30 formati di file CAD disponibili per l'esportazione, apertura diretta nel software CAD, specifiche tecniche per PDF 3D intelligenti.
  • Dopo aver salvato la configurazione, la distinta materiali viene inviata nell'elenco di progetti del sito Web con prezzi e richiesta di preventivo diretti.
Digital Empowerment For Faster Results by nVent Schroff

Play

Domande generali

È sempre necessario iniziare da zero?

No, ci sono tre modi per realizzare un'unità:

Da zero

  • Utilizzando il collegamento nella nostra pagina di destinazione e facendo clic sul pulsante Modifica senza aver selezionato alcuna dimensione

Da un articolo da catalogo

  • Accedendo alla pagina di descrizione dell'articolo e facendo clic sul pulsante Modifica

Da un progetto salvato

  • Nell'elenco dei progetti, facendo clic sul pulsante Modifica (disponibile solo se la richiesta di preventivo non è stata inviata)
  • Nell'elenco dei progetti facendo clic sul pulsante Copia

Più dettagli si aggiungono nella definizione del prodotto, più simile sarà il prodotto finale che si inizierà a configurare

Quali sono i vantaggi della registrazione?

La registrazione offre funzionalità aggiuntive che semplificano l'attività quotidiana:

  • Generazione di disegni/modelli in file di oltre 30 formati
  • Configurazione salvata nel nostro ambiente cloud, accessibile in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo
  • Spazio di archiviazione protetto accessibile solo dall'utente
  • Possibilità di modificare e/o copiare e/o eliminare le unità precedenti
  • Elenchi di progetti multipli gestibili per cliente/applicazione
  • Definizione immediata del prezzo (*) o richiesta rapida per il processo di preventivo
  • Assegnazione automatica dei numeri di articolo per semplificare il processo di ordinazione

(*) Disponibile solo in alcune aree geografiche

Per quanto tempo rimarrà salvato il mio elenco di progetti?
  • Offriamo uno spazio di archiviazione gratuito per 3 anni per gli articoli che non sono stati ordinati.
  • Nessuna limitazione in termini di quantità del progetto.
  • Dopo 3 anni, ti ricontatteremo per verificare se i progetti salvati sono ancora validi o se possiamo eliminarli.
È necessario installare il software sul computer?
  • No, i nostri configuratori non richiedono alcuna installazione, in quanto si tratta di tutti strumenti online basati sul web.
  • È possibile accedere facilmente ai nostri configuratori utilizzando il browser web.
  • Ciò ci consente di offrire sempre l'ultima versione con le funzioni più avanzate.
Posso condividere il mio progetto con altri?

Sì, è possibile condividere facilmente le configurazioni esportando una specifica tecnica in diversi formati di file allegati.

Come posso scaricare i miei file CAD?

Una volta terminata la configurazione e la modifica del pannello anteriore, è possibile creare dei file CAD tramite le funzioni dei pulsanti. I file CAD sono disponibili in diversi formati, in 2D e 3D, e possono essere caricati direttamente nel software CAD.

Dove posso trovare la distinta base?

La distinta base viene aggiornata a seconda della configurazione ed è visibile nella parte superiore destra della schermata.

Posso vedere il prezzo?

Se hai effettuato la registrazione e l'accesso, per la maggior parte dei prodotti otterrai subito un prezzo e un preventivo.

Quali sono i tempi di consegna?

I tempi di consegna sono generalmente di 5-10 giorni lavorativi, ma possono variare a seconda della complessità della configurazione o della località geografica.

Come posso cambiare le misurazioni da metriche a imperiali?

Nel menu delle OPZIONI all'interno del configuratore sono presenti dei pulsanti di opzione che consentono di passare dalle unità metriche a quelle imperiali.

Per ulteriori informazioni, fai clic qui.

Come posso interagire con l'interfaccia utente grafica?

Per ulteriori informazioni, fai clic qui.


 

Strumento di configurazione sottorack EuropacPRO 3D


 

Strumento di configurazione del pannello frontale 3D

Quali tipi di pannelli frontali sono disponibili?

Il configuratore consente di configurare: pannelli di riempimento, unità plug-in e pannelli incernierati.

Per ulteriori informazioni, fai clic qui.

È disponibile la protezione EMC?

Sì, è possibile selezionare e aggiungere alla configurazione del pannello anteriore delle guarnizioni in acciaio inox o in tessuto per 75 e 85 gradi.

Quale maniglia dovrei scegliere?

A seconda delle esigenze, è possibile scegliere tra maniglie statiche trapezoidali, maniglie a estrazione trapezoidali, maniglie IEL/IET o una maniglia XL.

Per ulteriori informazioni, fai clic qui.

Il mio pannello anteriore arriverà assemblato?

Dopo aver configurato il pannello anteriore, è possibile scegliere se ricevere l'unità assemblata o confezionata in singoli componenti per assemblarla in autonomia.

Strumento di configurazione 3D per l'armadio Novastar

Come si determina qual è il telaio migliore?

La selezione del telaio dipende da diversi fattori, come il carico incorporato, la rientranza del pannello da 48,26 cm, le sollecitazione meccanica e le funzioni di fissaggio.

Per ulteriori informazioni, fai clic qui.

Quale grado di protezione IP posso aspettarmi?

Novastar ha una resistenza fino a IP40. A tale scopo, è necessario aggiungere il kit di guarnizioni IP40 e utilizzare le parti di copertura adatte a questo grado di protezione (sportelli piegati, coperchio superiore a filo, coperchio con piastra di base liscia, ecc.)

Come posso assemblare i dispositivi esterni?

I telai HeavyDuty e Universal includono la scanalatura per dado a T nei loro profili verticali. Questi alloggiamenti possono accettare dadi scorrevoli come 27230-144 per fissare accessori tra cui bracci pensili, multiprese, ecc.

Come posso estender l'unità?

I telai Novastar possono essere affiancati o impilati uno sopra l'altro.

Strumento di configurazione Varistar CP

Qual è il tempo medio per configurare un armadio Varistar CP?

Dipende dalla complessità della configurazione, tuttavia nella maggior parte dei casi può essere completata entro 10 minuti.

Guarda i seguenti video tutorial

Se si avvia la configurazione da un armadio standard preconfigurato, quali funzioni possono essere modificate?

Se un armadio standard soddisfa i requisiti per dimensioni, schermatura EMC e protezione ingresso, può essere utilizzato come base della configurazione per risparmiare tempo.

Nella pagina dello SKU, è sufficiente fare clic sul pulsante "PERSONALIZZA" per iniziare a modificare la distinta base (BoM) non solo aggiungendo apparecchiature da 48,26 cm, ma anche sostituendo le parti di rivestimento con parti specifiche del progetto.

Non è possibile modificare dimensioni, requisiti di carico, tipo di telaio (statico, mobile, sismico), e requisiti IP ed EMC .

Quali opzioni di prodotto non sono supportate nel configuratore?

Il configuratore supporta le configurazioni più comuni, ad eccezione di:

  • Armadi standard MIL
  • Armadi di bordo
  • Armadi di collocazione
  • Contenimento dei corridoi
  • Scambiatori di calore aria/acqua - Portafoglio LHX e SHX
Se un'opzione non è elencata nel configuratore, è comunque possibile realizzarla?

Non tutti i prodotti standard sono disponibili nel configuratore. Inoltre, se non esiste un prodotto standard, potrebbe essere possibile sviluppare una soluzione personalizzata. Se non riesci a trovare ciò che stai cercando, contattaci.

Gli armadi Varistar CP sono disponibili pre-assemblati e con messa a terra?

Sì, gli armadi Varistar CP vengono forniti preassemblati e con messa a terra in modalità predefinita. Gli acquirenti possono scegliere di non aggiungere la messa a terra scegliendo "Tipo di kit di messa a terra → Nessun kit di messa a terra" nel configuratore online.

I clienti possono inoltre ordinare separatamente parti di rivestimento e accessori tramite il sito web o il reparto vendite.

Quali dimensioni Varistar sono disponibili nel configuratore?

Questo configuratore supporta le seguenti dimensioni, a seconda dell'applicazione.

Per ulteriori informazioni, fai clic qui.

Cosa offre il configuratore per la gestione dell'interno?

Varistar CP offre numerosi accessori fissabili in diversi assi. A seconda dell'applicazione, i componenti interni possono essere montati su telaio o su supporti scorrevoli da 48,26 cm e su pannello di montaggio. Le tabelle riportate di seguito forniscono una breve panoramica delle possibilità di montaggio.

Per ulteriori informazioni, fai clic qui.

A cosa si riferiscono le dimensioni "Xf" e "c"?

Varistar consente di posizionare e spostare i supporti scorrevoli da 48,26 cm all'interno dell'armadio per sfruttare lo spazio aggiuntivo sulla parte anteriore e/o posteriore per il cablaggio o la gestione del calore.

Per agevolare la scelta degli accessori e del gruppo, è necessario definire la rientranza che si desidera ottenere per i supporti scorrevoli anteriori e/o posteriori. Questa misura dalla parte anteriore e/o posteriore è denominata "Xf"

Se si prevede di installare due paia di supporti scorrevoli nel proprio armadio, è necessario sapere la distanza desiderata tra i due. Questa dimensione, denominata "c", consente di definire gli accessori compatibili.

Per ulteriori informazioni, fai clic qui.

Sono disponibili dei report sui test di prestazione?

Sono disponibili dei report dei test per:

Libreria di risorse | nVent

Quale livello di schermatura EMC può essere raggiunto?

Varistar CP ha diverse configurazioni testate per

-IEC 61587-3 , testato fino a 3 GHz

  • Con rivestimento in metallo solido standard
  • Con sportello perforato
  • Con coperchio superiore perforato
  • Con piastra inferiore con ingresso cavi
  • Per configurazione affiancata
  • Con sportello con ventola filtrante

-EN 61000-5-7 , testato fino a 18 GHz

  • Con rivestimento in metallo solido standard
  • Con sportello con ventola filtrante

Per consultare i report dei test, fai clic qui.

Quali sono le differenze tra i tipi di telaio?

Per semplicità, sono stati predefiniti tre tipi di telaio per soddisfare la maggior parte delle esigenze applicative. Di seguito è riportata una breve descrizione di ciascun tipo:

Per ulteriori informazioni, fai clic qui.

Che tipo di sportelli e maniglie sono disponibili?

A seconda dei requisiti di protezione ingresso e EMC previsti, Varistar CP offre un'ampia varietà di sportelli e maniglie.

Per ulteriori informazioni, fai clic qui.