Embedded Systems & Platforms: VPX, ATCA, PXIe & CPCI
Sistemi standard aperti e progettazione di backplane
Affidabilità e prestazioni garantite per i vostri sistemi elettronici.
In nVent SCHROFF, consideriamo ogni sistema come l'infrastruttura completa per la vostra applicazione.
I nostri componenti sono principalmente sviluppati e realizzati internamente, per garantire un funzionamento armonioso.
Ciascun elemento è progettato per integrarsi perfettamente e viene sottoposto a rigorosi test interni per garantire un funzionamento impeccabile.

Infrastruttura completa
I nostri sistemi offrono soluzioni di infrastruttura complete, tra cui backplane, meccanica, sistemi di raffreddamento, alimentatori, e gestione della piattaforma hardware.
Esperienza in-house
Tutti i componenti sono realizzati e testati internamente, garantendo qualità e compatibilità a livello generale.
Integrazione perfetta
Ogni componente è progettato per funzionare insieme, garantendo un funzionamento regolare e riducendo il rischio di guasti al sistema.
Scalabilità e flessibilità
I nostri sistemi si adattano alle esigenze in continua evoluzione, consentendo scalabilità e personalizzazione semplici man mano che la vostra applicazione cresce.
Casi di studio
Sistemi integrati e backplane
Sistemi AdvancedTCA
AdvancedTCA (ATCA) è uno standard aperto del PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG) per sistemi di comunicazione ad alte prestazioni.
Vantaggi chiave
- Piattaforma ad alta disponibilità con un'architettura completamente ridondante.
- Robusta gestione degli scaffali per una gestione efficiente degli eventi.
- Gamma di prodotti standard con tutte le configurazioni di slot comuni (2, 6 o 14 slot)
Caratteristiche chiave
- Supporta il trasferimento dati LVDS ad alta velocità e protocolli multipli: Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express e Infiniband.
- Opzioni per velocità di trasferimento dati 40G o 100G.
- Capacità di raffreddamento fino a 500 watt per scheda a ΔT 10 Kelvin
Alimentazione CA, CC o CA/CC combinata.
Sistemi MicroTCA
MicroTCA (MTCA) è uno standard aperto di PICMG per sistemi di comunicazione, che offre un trasferimento dati ad alta velocità e prestazioni robuste per varie applicazioni.
Vantaggi chiave
- Trasferimento dati ad alta velocità tramite LVDS
- Supporta Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express e S-ATA/SAS
- Alta disponibilità con architettura completamente ridondante
Caratteristiche chiave
- Trasferimento dati ad alta velocità fino a 100 G Ethernet e PCIe Gen 5 con sistemi standard
- Ampia gamma di accessori (pannelli anteriori, pannelli di riempimento, ecc.)
Sistemi conformi agli standard MTCA.0, MTCA.1 e MTCA.4
PXI e PXI Express
PXI, sviluppato da PXI Systems Alliance, è progettato per applicazioni che richiedono trasferimento e sincronizzazione di dati elevati, come test, misurazioni o automazione.
Vantaggi chiave
- Trasferimento e sincronizzazione dei dati ad alta velocità
- Retrocompatibilità con le schede CPCI, PXI, CPCI Express e PXIe
Caratteristiche chiave
- Sistemi desktop PXI e PXIe con diversi numeri di slot
- Interruttori, ponti e moduli clock (PXIe) come moduli di sostegno per la personalizzazione
- Flusso d'aria ottimizzato per un raffreddamento superiore
Supporta fino a 16 GB/s di larghezza di banda del sistema PCIe Gen3
CompactPCI (CPCI) e CompactPCI Serial
CompactPCI (CPCI) e CompactPCI Serial sono utilizzati nelle applicazioni industriali, con CPCI basata sull'architettura del bus per computer desktop e CPCI Serial che incorpora protocolli moderni.
Vantaggi chiave
- Integra più standard bus come PSB, H.110 e PXI.
- Supporta protocolli attuali e futuri come PCIe, Ethernet, USB e S-ATA/SAS.
Caratteristiche chiave
- Sistemi standard per schede 3U e 6U.
- Alimentatori collegabili singoli o ridondanti o PSU ATX.
- Sistemi con bus PSB, H. 110 o PXI.
CPCI Serial supporta PCIe Gen4, S-ATA Rev. 3.0, USB 3.0 ed Ethernet 10GBase-T.
VME e VME64x
Lo standard VMEbus Manufacturers' Group (VITA) è progettato per sistemi di automazione industriale, offrendo un'interconnessione robusta della scheda.
Vantaggi chiave
- Supporta fino a 21 slot
- Velocità di trasferimento dati più elevate con l'estensione VME64x
- Trasferimento seriale ad alta velocità migliorato fino a 10 Gbps con VXS
Caratteristiche chiave
- Compatibile con schede 3U, 6U e 9U
- Interconnessioni con schede di larghezza 4 HP e profondità di 160/220/280 mm
Supporta topologie a stella singola e doppia.
VPX
VPX, la più recente specifica VITA, è progettato per sistemi robusti e ad alte prestazioni con varie opzioni di raffreddamento.
Vantaggi chiave
- Supporta più meccanismi di trasferimento dati come VMEbus, PCI, Ethernet e PCIe.
- Garantisce l'interoperabilità con Open VPX (VITA 65) per diverse topologie di backplane.
Caratteristiche chiave
- Adatto per schede 3U e 6U con aria, conduzione e raffreddamento a liquido.
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbit/s.
Raffreddamento eccellente e protezione EMC.
Funzionalità di progettazione di backplane
nVent SCHROFF offre una gamma completa di backplane standard progettate per soddisfare esigenze specifiche.
Vantaggi chiave
- Sviluppo e modifica di backplane personalizzati disponibili per specifiche esclusive
- Lo sviluppo e la produzione interni garantiscono qualità ed efficienza
- Supporto di esperti per domande tecniche, preventivi e assistenza ai progetti
Caratteristiche chiave
- Ampia gamma di backplane standard tra cui AdvancedTCA, MicroTCA, CompactPCI, CompactPCI Serial, PXIe, VPX e VME
Capacità di gestire requisiti personalizzati, da piccole modifiche a fattori di forma personalizzati e topologie di connessione
Adattatori di test
Gli adattatori di test sono fondamentali per il debug delle schede, consentendo un'integrazione e una valutazione perfette. Collegare una scheda di prova all'adattatore e inserirla in uno slot del sistema per un facile accesso ai componenti.
Vantaggi chiave
- Facile accesso a punti di test, segnali, indirizzi e alimentazione dal connettore del backplane sul lato anteriore.
- Campi di misurazione della tensione e della corrente per una diagnostica precisa.
- Connettività personalizzata con pin per avvolgimento filo per configurazioni specifiche.
Caratteristiche chiave
- Una varietà di connettori DIN: B, C, D, E, F e M.
Configurare adattatori di test personalizzati 6 o 9 U utilizzando set meccanici e guide degli adattatori di prova 3 U di nVent SCHROFF.