Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Innovazioni

RatiopacPRO Style Exploded Hero Banner
Innovazioni
Progettati per connettere, alimentare e proteggere

Casi di studio

Connettete e proteggete le innovazioni per l'utilizzo concreto

Gli armadi, gli chassis, le soluzioni di alimentazione e raffreddamento nVent SCHROFF, rinomati in tutto il mondo, consentono di portare sul campo le vostre innovazioni, dal laboratorio di ricerca e sviluppo.

Pickering Banner

Supporto delle apparecchiature di test del sistema di gestione batterie (BMS) basato su PXI di Pickering Interfaces per lo sviluppo e la produzione di veicoli elettrici

Con la tecnologia modulare PXI/PXIe di nVent SCHROFF, Pickering Interfaces offre ai propri clienti del settore automobilistico apparecchiature di test scalabili e affidabili per la convalida dei sistemi di gestione batterie (BMS) critici nei veicoli elettrici.

Maggiori informazioni
QC Banner

Alloggiamento di elettronica di controllo Quantum Computing di Qblox nei laboratori di tutto il mondo

Con chassis brandizzato e semi-personalizzato su richiesta di nVent SCHROFF e Koning & Hartman, Qblox dispone del supporto meccanico necessario per la scalabilità con i clienti.

Maggiori informazioni
Ecostor Case Study banner

ECOSTOR: Protezione personalizzata per soluzioni di stoccaggio delle batterie di seconda vita

Ecostor, un produttore di apparecchiature originali (OEM) per lo stoccaggio di energia, ha richiesto una soluzione per contenere batterie per mezzi pesanti per un'applicazione di stoccaggio di batterie. Avevano bisogno che la soluzione fosse destinata a impieghi pesanti, mobile, flessibile e resistente agli urti e alle vibrazioni. Dopo aver calcolato i tempi e i costi di creazione di una soluzione proprietaria, Ecostor ha scelto il quadro mobile Schroff Varistar CP.

Maggiori informazioni
Intilion Case Study banner

INTILION: Sistemi di stoccaggio dell'energia mobili e stazionari

Intilion si è rivolta a nVent SCHROFF con una visione chiara: voleva sviluppare una soluzione di accumulo commerciale stazionaria, in grado di supportare da 60 kWh a 500 kWh, che fosse adatta a una vasta gamma di applicazioni, come aiutare i clienti a evitare picchi di carico, ottimizzare il consumo all'interno dei sistemi fotovoltaici, fornire un'infrastruttura per la mobilità elettrica o persino garantire l'elettrificazione negli insediamenti non collegati alla rete elettrica.

Maggiori informazioni

 

Tendenze del settore

Fate progredire le vostre innovazioni in modo più rapido

I sistemi elettronici sono al centro dell'innovazione e, indipendentemente dalle dimensioni o dalla complessità, nVent SCHROFF semplifica l'integrazione, il funzionamento e la durata di tali sistemi. Con le nostre soluzioni, potete innovare con sicurezza, sapendo che la vostra tecnologia è sicura, efficiente e realizzata per prosperare anche nelle condizioni più difficili.

Industry Trends-Rail Insights

Informazioni sul settore ferroviario: Sicurezza informatica nelle moderne infrastrutture ferroviarie

Negli ultimi quindici anni, le reti ferroviarie globali si sono trasformate radicalmente. I sistemi di ticketing, segnalazione e informazioni per i passeggeri sono diventati digitali. In futuro, le moderne tecnologie di segnalazione e di intelligenza artificiale renderanno i treni completamente autonomi.

Maggiori informazioni
Industry Trends-Rail Insights

Informazioni sul settore ferroviario: Definizione di nuovi standard per i quadri nelle moderne infrastrutture ferroviarie

La digitalizzazione dei sistemi ferroviari richiede la salvaguardia delle infrastrutture digitali critiche contro le minacce informatiche e le interferenze fisiche. La protezione dei componenti elettronici lato binario è fondamentale, con innovazioni come i quadri di nVent SCHROFF che garantiscono l'integrità del sistema.

Maggiori informazioni
A&D naval ship 444x274

Informazioni A&D: L'elettronica navale deve affrontare sfide applicative difficili

L'elettronica avanzata è fondamentale per le imbarcazioni navali moderne, per supportare attività mission-critical come targeting, radar e comunicazioni, nonché per il monitoraggio e i controlli. Questi sistemi devono funzionare in modo affidabile durante lunghe implementazioni in ambienti difficili.

Maggiori informazioni
Industry Trends-SubPages Article

Informazioni A&D: Guerra elettronica: riduzione dell'ingombro SWaP

La guerra elettronica (EW) si sta trasformando rapidamente e i principali appaltatori del settore aerospaziale e della difesa stanno investendo in capacità offensive e difensive per controllare l'ambiente a radiofrequenza denso e il campo elettromagnetico del campo di battaglia.

Maggiori informazioni

 

Innovazioni di prodotto

Semplificare l'innovazione. Proteggere la tecnologia critica.

Supportate la vostra tecnologia innovativa con un partner affidabile e a lungo termine per la tecnologia dei quadri, l'alimentazione di energia e la gestione termica.

Advanced EMC Subrack

Rack secondario avanzato EMC

Nel settore ferroviario moderno in rapido sviluppo, caratterizzato da tecnologie di nuova generazione come CBTC, 5G e sistemi di IA, la richiesta di una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche (EMI) è diventata sempre più complessa. La nostra soluzione di protezione EMC risolve questo problema con un design avanzato dello chassis che migliora la schermatura EMI fino al 160% a 40 GHz.

Maggiori informazioni
RatiopacPRO Style 444x274

Progettare un case desktop

Le aziende di test e misurazione di tutto il mondo vogliono che i loro case desktop riflettano il valore e l'identità del marchio. La personalizzazione tradizionale, tuttavia, tende ad essere dispendiosa in termini di tempo e non flessibile. RatiopacPRO Style trasforma la personalizzazione dei case desktop sbloccando il potenziale di progettazione e ottenendo un'estetica distintiva.

Maggiori informazioni
Varistar CP 444x274

Armadio Varistar CP

La piattaforma nVent SCHROFF Varistar CP è un sistema di quadro modulare ottimizzato per un'elevata capacità di carico, una migliore gestione dei cavi, una maggiore sicurezza e un raffreddamento efficace. Offre flessibilità e personalizzazione per varie applicazioni.

Maggiori informazioni
Rack Safety Plus 444x274

PDU con funzioni di sicurezza

La PDU nVent SCHROFF Rack Safety Plus è la scelta ideale per armadi elettronici da 48,26 cm e per i sistemi di test automatizzati. Fornisce una distribuzione dell'alimentazione principale ed è conforme agli standard di sicurezza EN 60947-5-1 e EN 60204. Potete scegliere configurazioni standard o personalizzarle utilizzando il configuratore online di nVent.

Maggiori informazioni

Contatto

Non sapete da dove iniziare? Per qualsiasi esigenza relativa alla progettazione, al prodotto e al servizio, contattate uno dei nostri esperti oggi stesso.